Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4
K1465

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça de igumid® G,

calota do mancal de iglidur® W300.

Versão:Preto.Indicação:O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares. As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240. Tolerâncias:O furo do anel interno possui tolerância conforme E10.
O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1465 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4 172 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
rosca direita
Código do artigo
rosca esquerda
DD1ABHH1KLαCarga de tração
estática máx. N
em curto tempo
Carga de tração
estática máx N
a longo prazo
Carga transversal
máx N
em curto tempo
Carga transversal
máx N
a longo prazo
Filtro
K1465.105K1465.10515M533188611,11915°8004008040
K1465.106K1465.10616M636209712,72114,5°100050010050
K1465.108K1465.10818M8422412915,82512,5°1700850200100
K1465.110K1465.110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
K1465.110125K1465.110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
K1465.112K1465.112112M125434161222,23212,5°27001350400200
K1465.112125K1465.112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
K1465.114K1465.114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
K1465.116K1465.116116M166642211528,33711,5°39001950800400
K1465.116150K1465.116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
K1465.118150K1465.118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
K1465.120K1465.120120M207850251834,94511,5°600030001300650
K1465.120150K1465.120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33