Grupos de mercadorias
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de ângulo e desvio radial
K0711

Acoplamento de encaixe rápido com compensação de ângulo e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peça de acoplamento em aço temperado.
Garra e peça côncava em aço.
Porca em aço temperado.
Contraporca (EN 24035) em aço, qualidade 8.8.
Mola em aço inoxidável.
Versão:Peça de acoplamento nitretada, preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Indicação:

Acoplamentos de engate rápido ajustáveis, livres de folgas axiais, com compensação de desalinhamentos radiais e angulares, adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. em movimentos lineares não alinhados. Construção compacta sem componentes soltos. A montagem e a desmontagem são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando outros ajustes manuais.
Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais através da rosca de conexão.


O acoplamento não transmite torques.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0711 Acoplamento de encaixe rápido com compensação de ângulo e desvio radial 220 kB

Desenhos

Acoplamento de encaixe rápido com compensação de ângulo e desvio radial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2L3
mín.
L4L5SWSW1SW2SW3Compesação de
deslocamento radial
X máx.
Cargas de tração e de
pressão admissíveis
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 sob consulta
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 sob consulta
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 sob consulta
K0711.101M10X1,254421812216244330,5413618120,76,5 sob consulta
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 sob consulta
K0711.121M12X1,254421852616244334,5413618120,710 sob consulta
K0711.16M166032121342634624555462718118 sob consulta
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 sob consulta
K0711.20M206032129422634625355462718130 sob consulta
K0711.201M20X1,56032129422634625355462718130 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33