Grupos de mercadorias
Pinos com furo para cupilhas adequado para garfos
K1456

Pinos com furo para cupilhas adequado para garfos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Pino com furo para cupilhas para garfos DIN 71752.
O travamento ocorre por meio de uma cupilha.

A cupilha serve como elemento de fixação para o pino.
Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1456 Pinos com furo para cupilhas adequado para garfos 199 kB

Desenhos

Pinos com furo para cupilhas adequado para garfos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1

D3D4AKLZ1Z2CADAces.PreçoEncomendar
K1456.004100aço4611011210,5 sob consulta
K1456.005123aço581,212,31,51510,5 sob consulta
K1456.006153aço691,615,31,5181,50,5 sob consulta
K1456.008195aço812219,522321 sob consulta
K1456.010245aço10143,224,522921 sob consulta
K1456.012295aço1217429,53352,51,5 sob consulta
K1456.014325aço1419432,53402,51,5 sob consulta
K1456.016382aço1621438,23452,51,5 sob consulta
K1456.020470aço202654745332 sob consulta
K1456.025590aço25326,35956742 sob consulta
K1456.028632aço28346,363,257242 sob consulta
K1456.030590aço30366,35956742 sob consulta
K1456.030682aço30366,368,257742 sob consulta
K1456.035765aço3544876,568752 sob consulta
K1456.040900aço4048890610052 sob consulta
K1456.042900aço4248890710052 sob consulta
K1456.0501030aço505810103711562 sob consulta
K1456.104100aço inoxidável4611011210,5 sob consulta
K1456.105123aço inoxidável581,212,31,51510,5 sob consulta
K1456.106153aço inoxidável691,615,31,5181,50,5 sob consulta
K1456.108195aço inoxidável812219,522321 sob consulta
K1456.110245aço inoxidável10143,224,522921 sob consulta
K1456.112295aço inoxidável1217429,53352,51,5 sob consulta
K1456.114325aço inoxidável1419432,53402,51,5 sob consulta
K1456.116382aço inoxidável1621438,23452,51,5 sob consulta
K1456.120470aço inoxidável202654745332 sob consulta
K1456.125590aço inoxidável25326,35956742 sob consulta
K1456.130590aço inoxidável30366,35956742 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33