Grupos de mercadorias
Contrapeças de forquilhas de aço ou aço inoxidável
K1460

Contrapeças de forquilhas de aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:As contrapeças podem ser combinadas tanto com garfos simples como com garfos articuladores DIN 71752.
Os produtos são usados principalmente quando são necessárias conexões para compensar um deslocamento direcional em uma direção.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1460 Contrapeças de forquilhas de aço ou aço inoxidável 323 kB

Desenhos

Contrapeças de forquilhas de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
A

A1BD1D2FGL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
K1460.0406aço de usinagem fácil8844M40,562116610 sob consulta
K1460.0507aço de usinagem fácil101055M50,57,52620812,5 sob consulta
K1460.0609aço de usinagem fácil121266M60,5931241115 sob consulta
K1460.0812aço de usinagem fácil161688M80,51242321420 sob consulta
K1460.1015aço de usinagem fácil20201010M100,51552401825 sob consulta
K1460.1218aço de usinagem fácil24241212M120,51862482230 sob consulta
K1460.1421aço de usinagem fácil27271414M1412172562535 sob consulta
K1460.1624aço de usinagem fácil32321616M1612483643040 sob consulta
K1460.2030aço de usinagem fácil40402020M20130105803850 sob consulta
K1460.10406aço inoxidável A28844M40,562116610 sob consulta
K1460.10507aço inoxidável A2101055M50,57,52620812,5 sob consulta
K1460.10609aço inoxidável A2121266M60,5931241115 sob consulta
K1460.10812aço inoxidável A2161688M80,51242321420 sob consulta
K1460.11015aço inoxidável A220201010M100,51552401825 sob consulta
K1460.11218aço inoxidável A224241212M120,51862482230 sob consulta
K1460.11421aço inoxidável A227271414M1412172562535 sob consulta
K1460.11624aço inoxidável A232321616M1612483643040 sob consulta
K1460.12030aço inoxidável A240402020M20130105803850 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33