Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-4
K0722

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-10 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 12 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida. Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0722 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-4 209 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0722.06rosca direita6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 sob consulta
K0722.08rosca direita8 -0,008M842248613221212°5,812,9 sob consulta
K0722.10rosca direita10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 sob consulta
K0722.12rosca direita12 -0,008M12543410818281511,424,5 sob consulta
K0722.16rosca direita17 -0,008M16694614112536232245 sob consulta
K0722.20rosca direita20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 sob consulta
K0722.061rosca esquerda6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 sob consulta
K0722.081rosca esquerda8 -0,008M842248613221212°5,812,9 sob consulta
K0722.101rosca esquerda10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 sob consulta
K0722.121rosca esquerda12 -0,008M12543410818281511,424,5 sob consulta
K0722.161rosca esquerda17 -0,008M16694614112536232245 sob consulta
K0722.201rosca esquerda20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33