Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
K2080

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2080 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção 260 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2080.05rosca direitaaço de usinagem fácil271845M5x0,88,5118611,1110361395,76 sob consulta
K2080.06rosca direitaaço de usinagem fácil302056M6x1,0101396,7512,7124013117,27,65 sob consulta
K2080.08rosca direitaaço de usinagem fácil362458M8x1,2512,51612915,8751648141411,612,9 sob consulta
K2080.10rosca direitaaço de usinagem fácil43286,510M10x1,515191410,519,052057131714,518 sob consulta
K2080.10125rosca direitaaço de usinagem fácil43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 sob consulta
K2080.12rosca direitaaço de usinagem fácil50326,512M12x1,7517,522161222,225226613191724 sob consulta
K2080.12125rosca direitaaço de usinagem fácil50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 sob consulta
K2080.16rosca direitaaço temperado6442816M16x2,02227211528,5752885152228,539 sob consulta
K2080.1615rosca direitaaço temperado6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 sob consulta
K2080.20rosca direitaaço temperado77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 sob consulta
K2080.22rosca direitaaço temperado84541222M22x1,53038282038,10371115325768 sob consulta
K2080.25rosca direitaaço temperado91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 sob consulta
K2080.30rosca direitaaço temperado110701530M30x2,04050372550,851145174188114 sob consulta
K2080.35rosca direitaaço temperado125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 sob consulta
K2080.40rosca direitaaço temperado142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 sob consulta
K2080.051rosca esquerdaaço de usinagem fácil271845M5x0,88,5118611,1110361395,76 sob consulta
K2080.061rosca esquerdaaço de usinagem fácil302056M6x1,0101396,7512,7124013117,27,65 sob consulta
K2080.081rosca esquerdaaço de usinagem fácil362458M8x1,2512,51612915,8751648141411,612,9 sob consulta
K2080.101rosca esquerdaaço de usinagem fácil43286,510M10x1,515191410,519,052057131714,518 sob consulta
K2080.101251rosca esquerdaaço de usinagem fácil43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 sob consulta
K2080.121rosca esquerdaaço de usinagem fácil50326,512M12x1,7517,522161222,225226613191724 sob consulta
K2080.121251rosca esquerdaaço de usinagem fácil50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 sob consulta
K2080.161rosca esquerdaaço temperado6442816M16x2,02227211528,5752885152228,539 sob consulta
K2080.16151rosca esquerdaaço temperado6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 sob consulta
K2080.201rosca esquerdaaço temperado77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 sob consulta
K2080.221rosca esquerdaaço temperado84541222M22x1,53038282038,10371115325768 sob consulta
K2080.251rosca esquerdaaço temperado91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 sob consulta
K2080.301rosca esquerdaaço temperado110701530M30x2,04050372550,851145174188114 sob consulta
K2080.351rosca esquerdaaço temperado125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 sob consulta
K2080.401rosca esquerdaaço temperado142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33