Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4
K0719

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0719 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4 235 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0719.05rosca direita5M5911271848611,111010913°7,58 sob consulta
K0719.06rosca direita6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 sob consulta
K0719.08rosca direita8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 sob consulta
K0719.10rosca direita10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 sob consulta
K0719.10125rosca direita10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 sob consulta
K0719.12rosca direita12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 sob consulta
K0719.12125rosca direita12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 sob consulta
K0719.16rosca direita16M16222764428211528,5728222215°52,732 sob consulta
K0719.1615rosca direita16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 sob consulta
K0719.20rosca direita20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 sob consulta
K0719.22rosca direita22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 sob consulta
K0719.051rosca esquerda5M5911271848611,111010913°7,58 sob consulta
K0719.061rosca esquerda6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 sob consulta
K0719.081rosca esquerda8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 sob consulta
K0719.101rosca esquerda10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 sob consulta
K0719.101251rosca esquerda10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 sob consulta
K0719.121rosca esquerda12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 sob consulta
K0719.121251rosca esquerda12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 sob consulta
K0719.161rosca esquerda16M16222764428211528,5728222215°52,732 sob consulta
K0719.16151rosca esquerda16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 sob consulta
K0719.201rosca esquerda20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 sob consulta
K0719.221rosca esquerda22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33