Grupos de mercadorias
Pinos com ranhura para anel de retenção adequado para garfos
K1455

Pinos com ranhura para anel de retenção adequado para garfos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Pino com ranhura adequado para garfos DIN 71752.
O travamento ocorre por meio de um anel de retenção conforme DIN 471.

O anel de retenção serve como elemento de fixação para o pino. Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1455 Pinos com ranhura para anel de retenção adequado para garfos 209 kB

Desenhos

Pinos com ranhura para anel de retenção adequado para garfos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAces.PreçoEncomendar
K1455.004085aço43,868,51100,50,50,5 sob consulta
K1455.005105aço54,8810,51,512,50,70,50,5 sob consulta
K1455.006125aço65,7912,51,515,50,80,750,5 sob consulta
K1455.008165aço87,61216,5220,50,911 sob consulta
K1455.010205aço109,61420,52241,111 sob consulta
K1455.012245aço1211,51724,53281,11,251,5 sob consulta
K1455.014275aço1413,41927,53321,11,251,5 sob consulta
K1455.016325aço1615,22132,53371,11,51,5 sob consulta
K1455.020405aço20192640,54461,31,52 sob consulta
K1455.104085aço inoxidável43,868,51100,50,50,5 sob consulta
K1455.105105aço inoxidável54,8810,51,512,50,70,50,5 sob consulta
K1455.106125aço inoxidável65,7912,51,515,50,80,750,5 sob consulta
K1455.108165aço inoxidável87,61216,5220,50,911 sob consulta
K1455.110205aço inoxidável109,61420,52241,111 sob consulta
K1455.112245aço inoxidável1211,51724,53281,11,251,5 sob consulta
K1455.116325aço inoxidável1615,22132,53371,11,51,5 sob consulta
K1455.120405aço inoxidável20192640,54461,31,52 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33