Grupos de mercadorias
Pinos com ranhura para travamento de eixos adequado para garfos
K1454

Pinos com ranhura para travamento de eixos adequado para garfos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Pino com ranhura adequado para garfos DIN 71752. O travamento ocorre por meio de um anel de retenção para eixos conforme DIN 6799 (alternativamente trava de proteção KL ou trava de segurança SL).

A trava do eixo serve como elemento de fixação para o pino. Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.

A trava do eixo serve como um elemento de fixação para o pino. Em combinação com o garfo apropriada, é criada um garfo de articulação totalmente funcional.
Acessórios:Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1454 Pinos com ranhura para travamento de eixos adequado para garfos 206 kB

Desenhos

Pinos com ranhura para travamento de eixos adequado para garfos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAces.PreçoEncomendar
K1454.004085aço43,268,5110,50,640,50,5 sob consulta
K1454.005105aço54810,51,5130,740,50,5 sob consulta
K1454.006125aço65912,51,515,50,7410,5 sob consulta
K1454.008165aço861216,52200,940,51 sob consulta
K1454.010205aço1081420,52251,0511 sob consulta
K1454.012245aço1291724,53301,1511,5 sob consulta
K1454.014275aço14101927,53331,251,251,5 sob consulta
K1454.016325aço16122132,5338,51,351,51,5 sob consulta
K1454.020405aço2017,52640,54461,91,52 sob consulta
K1454.025505aço25183250,55571,91,52 sob consulta
K1454.104085aço inoxidável43,268,5110,50,640,50,5 sob consulta
K1454.105105aço inoxidável54810,51,5130,740,50,5 sob consulta
K1454.106125aço inoxidável65912,51,515,50,7410,5 sob consulta
K1454.108165aço inoxidável861216,52200,940,51 sob consulta
K1454.110205aço inoxidável1081420,52251,0511 sob consulta
K1454.112245aço inoxidável1291724,53301,1511,5 sob consulta
K1454.114275aço inoxidável14101927,53331,251,251,5 sob consulta
K1454.116325aço inoxidável16122132,5338,51,351,51,5 sob consulta
K1454.120405aço inoxidável2017,52640,54461,91,52 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33