Grupos de mercadorias
Novidades

Esferas transferidoras em diversas versões

As esferas transferidoras da KIPP são comprovadas na prática e atendem quaisquer exigências de transporte. De multiaplicação, elas podem ser utilizadas tanto nas operações de transporte nas empresas de grande porte de fabricação de máquinas como em oficinas pequenas. Esferas transferidoras são utilizadas principalmente no transporte de mercadorias pesadas e sensíveis. Elas são encontradas, por exemplo, como componentes integrantes de prensas, instumentos de medição ou em sistemas transportadores complexos.
As esferas transferidoras são fabricadas alternativamente com carcaça de aço ou com outro tipo de material. Vedações de feltro impedem a penetração de sujeira na carcaça de esferas. O cliente pode escolher entre os seguintes materiais.
A gama de produtos diferenciados da Kipp conta com esferas transferidoras tanto com capacidade de carga de 50 Newtons como de 15 000 Newtons. Na loja virtual da HEINRICH KIPP WERK você encontra mais de 40 tipos de esferas e modelos com diversas dimensões. Muitos tipos de esferas transferidoras podem ser obtidos adicionalmente na versão como miniatura.

Carcaça:
- Aço zincado
- Aço inoxidável
Esfera de carga:
- Aço
- Aço inoxidável
- POM (Poliacetal)
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33