|
|
K2145Botões de cabeça cogumelo em aço inoxidável com rosca interna e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404.Versão:finamente torneados ou jateados.Sob consulta:Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | Chave de aço | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2145.1902 | 9 | 1.4305 | superfície sem tratamento | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | sob consulta | | K2145.1003 | 0 | 1.4305 | superfície sem tratamento | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | sob consulta | | K2145.1104 | 1 | 1.4305 | superfície sem tratamento | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | sob consulta | | K2145.1105 | 1 | 1.4305 | superfície sem tratamento | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | sob consulta | | K2145.1206 | 2 | 1.4305 | superfície sem tratamento | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | sob consulta | | K2145.1308 | 3 | 1.4305 | superfície sem tratamento | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | sob consulta | | K2145.1410 | 4 | 1.4305 | superfície sem tratamento | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | sob consulta | | K2145.2902 | 9 | 1.4305 | jateado | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | sob consulta | | K2145.2003 | 0 | 1.4305 | jateado | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | sob consulta | | K2145.2104 | 1 | 1.4305 | jateado | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | sob consulta | | K2145.2105 | 1 | 1.4305 | jateado | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | sob consulta | | K2145.2206 | 2 | 1.4305 | jateado | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | sob consulta | | K2145.2308 | 3 | 1.4305 | jateado | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | sob consulta | | K2145.2410 | 4 | 1.4305 | jateado | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | sob consulta | | K2145.3902 | 9 | 1.4404 | superfície sem tratamento | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | sob consulta | | K2145.3003 | 0 | 1.4404 | superfície sem tratamento | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | sob consulta | | K2145.3104 | 1 | 1.4404 | superfície sem tratamento | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | sob consulta | | K2145.3105 | 1 | 1.4404 | superfície sem tratamento | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | sob consulta | | K2145.3206 | 2 | 1.4404 | superfície sem tratamento | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | sob consulta | | K2145.3308 | 3 | 1.4404 | superfície sem tratamento | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | sob consulta | | K2145.3410 | 4 | 1.4404 | superfície sem tratamento | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | sob consulta | | K2145.4902 | 9 | 1.4404 | jateado | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | sob consulta | | K2145.4003 | 0 | 1.4404 | jateado | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | sob consulta | | K2145.4104 | 1 | 1.4404 | jateado | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | sob consulta | | K2145.4105 | 1 | 1.4404 | jateado | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | sob consulta | | K2145.4206 | 2 | 1.4404 | jateado | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | sob consulta | | K2145.4308 | 3 | 1.4404 | jateado | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | sob consulta | | K2145.4410 | 4 | 1.4404 | jateado | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|