Grupos de mercadorias
Chave de alicate
com mordentes de proteção
K2242

Chave de alicate com mordentes de proteção

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:banhado em cromo.Vantagens:Instalação cuidadosa de conexões a parafuso sensíveis à superfície.
Ajuste da largura da chave por mecanismo deslizante e mordentes paralelos, praticamente contínuos.
Engate firme do ajuste com a largura da chave selecionada.
Em conformidade com a norma DIN ISO 5743.
Acessórios:K2243 Mordentes de proteção para chaves de alicate.FornecimentoChave de alicate com 4 mordentes de proteção.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K2242_Datasheet_32788_Chave_de_alicate_com_mordentes_de_prote_o--pt 113 kB

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSWCADAces.PreçoEncomendar
K2242.1042A0-42 sob consulta

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSWCADAces.PreçoEncomendar
K2242.2052B0-52 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33