- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1632Suportes em plástico para canecas para encaixe em perfis de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Suporte em PA, reforçado com fibra de vidro.Indicação:Os suportes são fixados ao perfil de alumínio (tipo I e tipo B) por meio de um parafuso de cabeça escareada M5 (K0708) e uma porca T de encaixe (K1026 ou K1023).Fornecimento1x suporte em plástico. 1x fixação.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1632.00 | aberto | 33 | 17 | 25,5 | 23 | 100 | 93 | 71 | 5,5 | 118 | 112 | 70 | 106 | 59 | 9,3 |  | | sob consulta | | K1632.10 | fechado | 33 | 17 | 25,5 | 23 | 100 | 93 | - | 5,5 | 118 | 112 | 70 | 106 | 59 | 9,3 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|