Grupos de mercadorias
Adaptador em plástico para ranhura de perfil, giratório
K1630

Adaptador em plástico para ranhura de perfil, giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Adaptador em PA, reforçado com fibra de vidro.
Fixação em Zamak.
Material de fixação em aço.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os adaptadores podem ser usados para fixar caixas organizadoras em uma ranhura de perfil (ranhura 8 ou ranhura 10).
É possível girar o adaptador 45° nos dois sentidos.
Fornecimento1x adaptador com carcaça superior.
1x adaptador com carcaça inferior.
1x adaptador com flange.
1x porca sextavada M4.
1x parafuso de cabeça escareada M4x35.
4x fixações para ranhuras 8/10.
1x parafuso de cabeça cilíndrica M8x16.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1630 Adaptador em plástico para ranhura de perfil, giratório 264 kB

Desenhos

Adaptador em plástico para ranhura de perfil, giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1B2HLL1L2BN=Largura
da ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
K1630.510885114,24046,13610,18/10 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33