K2314.05 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 4 | 8 |  | | sob consulta | |
K2314.06 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 5 | 10 |  | | sob consulta | |
K2314.08 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 6,5 | 13 |  | | sob consulta | |
K2314.10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 8 | 17 |  | | sob consulta | |
K2314.12 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M12 | 10 | 19 | | | sob consulta | |
K2314.16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M16 | 13 | 24 |  | | sob consulta | |
K2314.105 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M5 | 4 | 8 |  | | sob consulta | |
K2314.106 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M6 | 5 | 10 |  | | sob consulta | |
K2314.108 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M8 | 6,5 | 13 |  | | sob consulta | |
K2314.110 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M10 | 8 | 17 |  | | sob consulta | |
K2314.112 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M12 | 10 | 19 |  | | sob consulta | |
K2314.116 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M16 | 13 | 24 |  | | sob consulta | |
K2314.605 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M5 | 4 | 8 |  | | sob consulta | |
K2314.606 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M6 | 5 | 10 |  | | sob consulta | |
K2314.608 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M8 | 6,5 | 13 |  | | sob consulta | |
K2314.610 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M10 | 8 | 17 |  | | sob consulta | |
K2314.612 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M12 | 10 | 19 |  | | sob consulta | |
K2314.616 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M16 | 13 | 24 |  | | sob consulta | |