Grupos de mercadorias
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
K0405

Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como "pinos aderentes de inserção". Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Na prática de colagem, foi comprovada a eficácia dos produtos LOCTITE 638 e 648.
Dados técnicos, veja K0404.
Observar:As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: "Henkel Documents".
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0405 Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo 219 kB

Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Conteúdo (un.)
(adesivos LOCTITE 638 e 648 não incluídos no fornecimento)
CADAces.PreçoEncomendar
K0405.01açoM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 sob consulta
K0405.02aço inoxidávelM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 sob consulta

Adesivo LOCTITE (acessório)

mais informações

Desenhos

Adesivo LOCTITE (acessório)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1EmbalagemResistência
ao cisalhamento
N/mm²
Torque
de quebra
Nm
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K0655.6380010retentores de juntasfrasco de 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C sob consulta
K0655.6480010retentores de juntasfrasco de 10 ml16-3030-55-55 °C - +175 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33