Grupos de mercadorias
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
K0702

Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável A2.Versão:Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação:Para a porca sextavada podem ser utilizadas arruelas côncavas K0729 das formas D e G.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0702 Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada 229 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DH = 1,5 x DD1SWERCADAces.PreçoEncomendar
K0702.05aço temperadoM57,56,5910,47 sob consulta
K0702.06aço temperadoM6971011,59 sob consulta
K0702.08aço temperadoM8129131511 sob consulta
K0702.10aço temperadoM101511,51618,415 sob consulta
K0702.101aço temperadoM101511,51719,615 sob consulta
K0702.12aço temperadoM1218141820,717 sob consulta
K0702.121aço temperadoM1218141921,917 sob consulta
K0702.14aço temperadoM1421162225,420 sob consulta
K0702.16aço temperadoM1624182427,722 sob consulta
K0702.18aço temperadoM1827202731,224,5 sob consulta
K0702.20aço temperadoM2030223034,627 sob consulta
K0702.22aço temperadoM2233243236,929 sob consulta
K0702.24aço temperadoM2436263641,632 sob consulta
K0702.30aço temperadoM3045324653,141 sob consulta
K0702.36aço temperadoM3654385563,550 sob consulta
K0702.806aço inoxidável A2M6971011,59 sob consulta
K0702.808aço inoxidável A2M8129131511 sob consulta
K0702.810aço inoxidável A2M101511,51618,415 sob consulta
K0702.811aço inoxidável A2M101511,51719,615 sob consulta
K0702.812aço inoxidável A2M1218141820,717 sob consulta
K0702.816aço inoxidável A2M1624182427,722 sob consulta
K0702.820aço inoxidável A2M2030223034,627 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33