Grupos de mercadorias
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
K1960

Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Classe de resistência mín. 4.6, superfície zincada.
Classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Barras roscadas são fornecidas apenas no comprimento de 1000 mm.
Barras roscadas nos tamanhos M3 e M4 podem apresentar mínimas flexões na entrega.

Na versão sem tratamento superficial, por motivos técnicos, poderá ser fornecida uma superfície de cor cinza até preta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1960 Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1 98,6 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Versão 1Classe de resistênciaDLCADAces.PreçoEncomendar
K1960.031açozincadarosca direita4.6M31000 sob consulta
K1960.041açozincadarosca direita4.6M41000 sob consulta
K1960.051açozincadarosca direita4.6M51000 sob consulta
K1960.061açozincadarosca direita4.6M61000 sob consulta
K1960.081açozincadarosca direita4.6M81000 sob consulta
K1960.101açozincadarosca direita4.6M101000 sob consulta
K1960.121açozincadarosca direita4.6M121000 sob consulta
K1960.161açozincadarosca direita4.6M161000 sob consulta
K1960.201açozincadarosca direita4.6M201000 sob consulta
K1960.241açozincadarosca direita4.6M241000 sob consulta
K1960.301açozincadarosca direita4.6M301000 sob consulta
K1960.361açozincadarosca direita4.6M361000 sob consulta
K1960.1041açozincadarosca esquerda4.6M41000 sob consulta
K1960.1051açozincadarosca esquerda4.6M51000 sob consulta
K1960.1061açozincadarosca esquerda4.6M61000 sob consulta
K1960.1081açozincadarosca esquerda4.6M81000 sob consulta
K1960.1101açozincadarosca esquerda4.6M101000 sob consulta
K1960.1121açozincadarosca esquerda4.6M121000 sob consulta
K1960.1161açozincadarosca esquerda4.6M161000 sob consulta
K1960.1201açozincadarosca esquerda4.6M201000 sob consulta
K1960.1241açozincadarosca esquerda4.6M241000 sob consulta
K1960.1301açozincadarosca esquerda4.6M301000 sob consulta
K1960.05açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M51000 sob consulta
K1960.06açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M61000 sob consulta
K1960.08açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M81000 sob consulta
K1960.10açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M101000 sob consulta
K1960.12açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M121000 sob consulta
K1960.14açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M141000 sob consulta
K1960.16açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M161000 sob consulta
K1960.18açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M181000 sob consulta
K1960.20açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M201000 sob consulta
K1960.22açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M221000 sob consulta
K1960.24açosuperfície sem tratamentorosca direita8.8M241000 sob consulta
K1960.043açozincadarosca direita8.8M41000 sob consulta
K1960.053açozincadarosca direita8.8M51000 sob consulta
K1960.063açozincadarosca direita8.8M61000 sob consulta
K1960.083açozincadarosca direita8.8M81000 sob consulta
K1960.103açozincadarosca direita8.8M101000 sob consulta
K1960.123açozincadarosca direita8.8M121000 sob consulta
K1960.143açozincadarosca direita8.8M141000 sob consulta
K1960.163açozincadarosca direita8.8M161000 sob consulta
K1960.183açozincadarosca direita8.8M181000 sob consulta
K1960.203açozincadarosca direita8.8M201000 sob consulta
K1960.223açozincadarosca direita8.8M221000 sob consulta
K1960.243açozincadarosca direita8.8M241000 sob consulta
K1960.303açozincadarosca direita8.8M301000 sob consulta
K1960.363açozincadarosca direita8.8M361000 sob consulta
K1960.1063açozincadarosca esquerda8.8M61000 sob consulta
K1960.1083açozincadarosca esquerda8.8M81000 sob consulta
K1960.1103açozincadarosca esquerda8.8M101000 sob consulta
K1960.1123açozincadarosca esquerda8.8M121000 sob consulta
K1960.1163açozincadarosca esquerda8.8M161000 sob consulta
K1960.1203açozincadarosca esquerda8.8M201000 sob consulta
K1960.1243açozincadarosca esquerda8.8M241000 sob consulta
K1960.1303açozincadarosca esquerda8.8M301000 sob consulta
K1960.1363açozincadarosca esquerda8.8M361000 sob consulta
K1960.052aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M51000 sob consulta
K1960.062aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M61000 sob consulta
K1960.082aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M81000 sob consulta
K1960.102aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M101000 sob consulta
K1960.122aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M121000 sob consulta
K1960.162aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M161000 sob consulta
K1960.182aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M181000 sob consulta
K1960.202aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M201000 sob consulta
K1960.222aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M221000 sob consulta
K1960.242aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca direita70M241000 sob consulta
K1960.1042aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M41000 sob consulta
K1960.1052aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M51000 sob consulta
K1960.1062aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M61000 sob consulta
K1960.1082aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M81000 sob consulta
K1960.1102aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M101000 sob consulta
K1960.1122aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M121000 sob consulta
K1960.1162aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M161000 sob consulta
K1960.1202aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M201000 sob consulta
K1960.1242aço inoxidável A2superfície sem tratamentorosca esquerda70M241000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33