DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como "pinos aderentes iseridos". Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho tanto em pequenas como médias séries.
Para a colagem, a eficácia dos produtos LOCTITE 638 e 648 (ver K0655) foi comprovada na prática.Indicação de desenho:1) Bloqueio de aparafusamento