K2315.03 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | sob consulta | |
K2315.04 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M4 | 2,2 | 7 |  | | sob consulta | |
K2315.05 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M5 | 2,7 | 8 |  | | sob consulta | |
K2315.06 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M6 | 3,2 | 10 |  | | sob consulta | |
K2315.08 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M8 | 4 | 13 |  | | sob consulta | |
K2315.10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | M10 | 5 | 17 |  | | sob consulta | |
K2315.103 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | sob consulta | |
K2315.104 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M4 | 2,2 | 7 |  | | sob consulta | |
K2315.105 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M5 | 2,7 | 8 |  | | sob consulta | |
K2315.106 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M6 | 3,2 | 10 |  | | sob consulta | |
K2315.108 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M8 | 4 | 13 |  | | sob consulta | |
K2315.110 | aço inoxidável A2 | superfície sem tratamento | M10 | 5 | 17 |  | | sob consulta | |
K2315.603 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | sob consulta | |
K2315.604 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M4 | 2,2 | 7 |  | | sob consulta | |
K2315.605 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M5 | 2,7 | 8 |  | | sob consulta | |
K2315.606 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M6 | 3,2 | 10 |  | | sob consulta | |
K2315.608 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M8 | 4 | 13 |  | | sob consulta | |
K2315.610 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | M10 | 5 | 17 |  | | sob consulta | |