Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503.Versão:Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Indicação:As porcas ranhuradas são usadas principalmente para fixar rolamentos sobre um eixo.
Além disso, elas podem ser usadas para fixar engrenagens, polias para correias
dentadas e outros componentes da máquina.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2059 Porcas ranhuradas de aço DIN 70852 217 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas de aço DIN 70852

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
D1

D2D3HB=Largura de ranhuraTCADAces.PreçoEncomendar
K2059.010superfície sem tratamentoM10x1201654,51,8 sob consulta
K2059.012superfície sem tratamentoM12x1,5221864,51,8 sob consulta
K2059.014superfície sem tratamentoM14x1,5242064,51,8 sob consulta
K2059.016superfície sem tratamentoM16x1,5282365,52,3 sob consulta
K2059.018superfície sem tratamentoM18x1,5302565,52,3 sob consulta
K2059.020superfície sem tratamentoM20x1,5322765,52,3 sob consulta
K2059.022superfície sem tratamentoM22x1,5363076,52,8 sob consulta
K2059.024superfície sem tratamentoM24x1,5383276,52,8 sob consulta
K2059.026superfície sem tratamentoM26x1,5403476,52,8 sob consulta
K2059.028superfície sem tratamentoM28x1,5423676,52,8 sob consulta
K2059.030superfície sem tratamentoM30x1,5443876,52,8 sob consulta
K2059.032superfície sem tratamentoM32x1,54841873,3 sob consulta
K2059.035superfície sem tratamentoM35x1,55043873,3 sob consulta
K2059.038superfície sem tratamentoM38x1,55447873,3 sob consulta
K2059.040superfície sem tratamentoM40x1,55649873,3 sob consulta
K2059.042superfície sem tratamentoM42x1,56052883,3 sob consulta
K2059.045superfície sem tratamentoM45x1,56254883,3 sob consulta
K2059.048superfície sem tratamentoM48x1,56557883,3 sob consulta
K2059.050superfície sem tratamentoM50x1,56860883,3 sob consulta
K2059.052superfície sem tratamentoM52X1,57062883,3 sob consulta
K2059.055superfície sem tratamentoM55X1,57567883,3 sob consulta
K2059.060superfície sem tratamentoM60x1,580719114,3 sob consulta
K2059.065superfície sem tratamentoM65X1,585769114,3 sob consulta
K2059.070superfície sem tratamentoM70X1,590819114,3 sob consulta
K2059.075superfície sem tratamentoM75X1,5958610114,3 sob consulta
K2059.080superfície sem tratamentoM80X1,51009110114,3 sob consulta
K2059.10zincadaM10x1201654,51,8 sob consulta
K2059.12zincadaM12x1,5221864,51,8 sob consulta
K2059.14zincadaM14x1,5242064,51,8 sob consulta
K2059.16zincadaM16x1,5282365,52,3 sob consulta
K2059.18zincadaM18x1,5302565,52,3 sob consulta
K2059.20zincadaM20x1,5322765,52,3 sob consulta
K2059.22zincadaM22x1,5363076,52,8 sob consulta
K2059.24zincadaM24x1,5383276,52,8 sob consulta
K2059.26zincadaM26x1,5403476,52,8 sob consulta
K2059.28zincadaM28x1,5423676,52,8 sob consulta
K2059.30zincadaM30x1,5443876,52,8 sob consulta
K2059.32zincadaM32x1,54841873,3 sob consulta
K2059.35zincadaM35x1,55043873,3 sob consulta
K2059.38zincadaM38x1,55447873,3 sob consulta
K2059.40zincadaM40x1,55649873,3 sob consulta
K2059.42zincadaM42x1,56052883,3 sob consulta
K2059.45zincadaM45x1,56254883,3 sob consulta
K2059.48zincadaM48x1,56557883,3 sob consulta
K2059.50zincadaM50x1,56860883,3 sob consulta
K2059.52zincadaM52X1,57062883,3 sob consulta
K2059.55zincadaM55X1,57567883,3 sob consulta
K2059.60zincadaM60x1,580719114,3 sob consulta
K2059.65zincadaM65X1,585769114,3 sob consulta
K2059.70zincadaM70X1,590819114,3 sob consulta
K2059.75zincadaM75X1,5958610114,3 sob consulta
K2059.80zincadaM80X1,51009110114,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33