Grupos de mercadorias
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
K1797

Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 8, galvanizado.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Indicação:Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1797 Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada 193 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

D1CHSWDINENCADAces.PreçoEncomendar
K1797.204açoM4100,94,657-- sob consulta
K1797.205açoM511,8158-- sob consulta
K1797.206açoM614,21,1610-- sob consulta
K1797.208açoM817,91,2813-- sob consulta
K1797.210açoM1021,81,51015-- sob consulta
K1797.212açoM12261,81218-- sob consulta
K1797.216açoM1634,52,41624-- sob consulta
K1797.220açoM2042,832030-- sob consulta
K1797.104aço inoxidável A2M4100,94,657-- sob consulta
K1797.105aço inoxidável A2M511,8158-- sob consulta
K1797.106aço inoxidável A2M614,21,1610-- sob consulta
K1797.108aço inoxidável A2M817,91,2813-- sob consulta
K1797.110aço inoxidável A2M1021,81,51015-- sob consulta
K1797.112aço inoxidável A2M12261,81218-- sob consulta
K1797.605aço inoxidável A4M511,8158-- sob consulta
K1797.606aço inoxidável A4M614,21,1610-- sob consulta
K1797.608aço inoxidável A4M817,91,2813-- sob consulta
K1797.610aço inoxidável A4M1021,81,51015-- sob consulta
K1797.612aço inoxidável A4M12261,81218-- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33