Grupos de mercadorias
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço e esfera em plástico
K0761

Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço e esfera em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.
Esfera de carga em poliamida PA 66.
Indicação:Esferas transferidoras com esferas de rolamento em plástico são especialmente adequadas para o transporte de objetos sensíveis como vidro ou chapas de aço, latão ou alumínio polido.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0761 Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço e esfera em plástico 219 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos para esferas transferidoras 64,1 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço e esfera em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDKDD1HH1H2Capacidade
de carga C
(N)
Anel de tolerância
adequado para esferas
transferidoras
CADAces.PreçoEncomendar
K0761.115B15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  sob consulta
K0761.122B22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  sob consulta
K0761.130B3045±0,080553713,64250K0766.045  sob consulta
K0761.215C15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  sob consulta
K0761.222C22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  sob consulta
K0761.230C3045±0,080553713,64250K0766.045  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33