Grupos de mercadorias
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço
K0760

Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado ou aço inoxidável.Indicação:K0760-115 não possui vedação de feltro.Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Forma D: tampa, carcaça e esferas de aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0760 Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço 259 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos para esferas transferidoras 64,1 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDKDD1HH1H2Capacidade
de carga C
(N)
Anel de tolerância
adequado para esferas
transferidoras
CADAces.PreçoEncomendar
K0760.115B15,824±0,231219,52,8600K0766.024  sob consulta
K0760.122B22,236±0,245309,82,81600K0766.036  sob consulta
K0760.130B3045±0,2553713,843000K0766.045  sob consulta
K0760.145B44,562±0,27553,51946100K0766.062  sob consulta
K0760.215C15,824±0,231219,52,8600K0766.024  sob consulta
K0760.222C22,236±0,245309,82,81600K0766.036  sob consulta
K0760.230C3045±0,2553713,843000K0766.045  sob consulta
K0760.245C44,562±0,27553,51946100K0766.062  sob consulta
K0760.315D15,824±0,231219,52,8380K0766.024  sob consulta
K0760.322D22,236±0,245309,82,81000K0766.036  sob consulta
K0760.330D3045±0,2553713,842000K0766.045  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33