Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4305. Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR, aplicada na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça. Acessórios:Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1114.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 5 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1106 Fechos lingueta em aço inoxidável 187 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos lingueta em aço inoxidável

Fechos lingueta em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoH

S
máx.
SWCADAces.PreçoEncomendar
K1106.40186palheta dupla 5 mm18827 sob consulta
K1106.20186fenda18827 sob consulta
K1106.18186quadrado 8 mm18827 sob consulta
K1106.87186Triângulo 7 mm18827 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33