Grupos de mercadorias
Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN
K1354

Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça e acionamento: 1.4404.
Porca de aterramento e parafuso sextavado flangeado: 1.4301.
Vedação: silicone azul conforme FDA.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta em aço inoxidável para aplicações no setor de higiene impede a proliferação de germes, atendendo aos rigorosos requisitos dos princípios de teste para máquinas de processamento de alimentos e para higiene.
A forma geométrica sofisticada, as superfícies de aço inoxidável extremamente polidas e a vedação circunferencial concêntrica evitam a acumulação de sujeira de forma segura. Neste caso, a água, os agentes de limpeza, etc. podem ser escoados completamente, evitando a contaminação. 

Especialmente nos processos em que a resistência da vedação aos agentes de limpeza e desinfetantes é muito importante, são obrigatórios armários de distribuição, caixas de terminais e caixas operacionais otimizados para o uso em sistemas de produção.  Construído de acordo com os princípios do Hygienic DESIGN, o fecho lingueta HD atende aos requisitos rigorosos da indústria de processamento de alimentos, encaixando-se perfeitamente nas aplicações profissionais de higiene. 
A vedação especial foi projetada para uma limpeza com jato de alta pressão de no máximo, 100 bar, além de atender ao grau de proteção IP65/67. Além disso, a vedação é termicamente estável até 80 °C e devido à cor azul, está em conformidade com as especificações da FDA (evitando de forma segura que seja confundida com gêneros alimentícios).

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios:Chave especial K1335.113
Chave poligonal / Chave de bocas K1362.16
Elemento de encaixe de proteção K1362.1613
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1354 Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN 214 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN

Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN

mais informações

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1354.18quadrado3018 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33