Grupos de mercadorias
Fechos lingueta com trava de segurança
K0524

Fechos lingueta com trava de segurança

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento, porca e chave em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão:Carcaça e acionamento banhados em cromo ou preto revestido a pó.
Chave banhada a cromo.
Indicação:Fecho lingueta com trava de segurança com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Protegida contra água e poeira conforme IP65.

Pedir a chave separadamente. O cadeado pode ser aberto apenas com a chave específica. A chave pode ser retirada apenas na posição fechada. Com o cadeado aberto, a chave funciona adicionalmente como manípulo.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Acessórios:Lingueta para fecho lingueta de aço K0523.Indicação de desenho:
1) A chave pode ser retirada na posição trancada
2) A chave não pode ser retirada na posição trancada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0524 Fechos lingueta com trava de segurança 185 kB

Desenhos

Fechos lingueta com trava de segurança

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
Acionamento

HSWNúmero de encomenda
Código
CADAces.PreçoEncomendar
K0524.181banhado a cromoChaves18,527K0524.9  sob consulta
K0524.182revestido a póChaves18,527K0524.9  sob consulta
Código do artigoDenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K0524.9Chave Especial De Encaixe sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33