Grupos de mercadorias
Fechos lingueta com acoplamento de avanço
K1275

Fechos lingueta com acoplamento de avanço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão.
Lingueta em aço.
Versão:Carcaça zincada e passivada na cor azul.
Manopla preta com pintura KTL.
Lingueta zincada.
Indicação:Adequados especialmente para armários de aço, armários de vestiários, escolas, instalações recreativas e estabelecimentos industriais.Modo de operação:Em comparação com fechos giratórios convencionais, a função integrada de giro livre (falso) oferece alta segurança contra acionamento forçado. Montagem:O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.Atenção:Garantimos um funcionamento ideal para cadeados com diâmetros de alça de Ø6,0 - Ø8,0 mm.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1275 Fechos lingueta com acoplamento de avanço 242 kB

Desenhos

Fechos lingueta com acoplamento de avanço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

LHCADAces.PreçoEncomendar
K1275.2222422,44422,4 sob consulta
K1275.2224824,84222,4 sob consulta
K1275.2230430,44522,4 sob consulta
K1275.2235935,94922,4 sob consulta
K1275.2242442,44522,4 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33