Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em zamak, com revestimento em plástico.
Eixo em aço.
Arruela em plástico.
Anel de segurança em aço mola.
Parafuso de cabeça escareada em aço, classe de resistência 8.8.
Versão:Carcaça nas cores preta ou vermelha.
Eixo em aço passivado na cor azul.
Anel de segurança e parafuso de cabeça escareada na cor preta.
Indicação:Ponto de encaixe a cada 90°.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0271 Fecho retentor 352 kB

Desenhos

Fecho retentor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Versão

LD1CADAces.PreçoEncomendar
K0271.140061pretorosca fêmea40M6 sob consulta
K0271.140062vermelhorosca fêmea40M6 sob consulta
K0271.140061X10pretoRosca macho40M6 sob consulta
K0271.140062X10vermelhoRosca macho40M6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33