Grupos de mercadorias
Fechos lingueta de zinco versão pequena
K0518

Fechos lingueta de zinco versão pequena

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo,
na versão com manípulo preto revestido a pó.
Indicação:Fecho lingueta pequeno com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Acessórios:Chave especial K0535.
Lingueta para fecho lingueta de aço K0519.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Manípulo
d) Triângulo 7 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K0518_Datasheet_32704_Chave_fecho_de_zinco_em_vers_o_pequena--pt 179 kB

Desenhos

Fechos lingueta de zinco versão pequena

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AcionamentoH

S
máx.
SWCADAces.PreçoEncomendar
K0518.16131quadrado 6 mm13,5520  sob consulta
K0518.20131fenda13,5520 sob consulta
K0518.30132manípulo13,5520 sob consulta
K0518.87131Triângulo 7 mm13,5520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33