Grupos de mercadorias
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável retrátil com botão giratório em plástico ou aço inoxidável
K2260

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material:Carcaça em aço inoxidável.
Pino de aço.
Botão giratório em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.

Opção de montagem 1 para espessura de placa de 9 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 9 até 20 mm.
Opção de montagem 3 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 4 para espessura de placa > 6 mm até < 9 mm.

Ao exceder a força de retenção, ocorre uma fenda de mais de 0,1 mm entre as placas.
Modo de operação:Certificar-se de que o botão giratório esteja na posição OFF.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição ON.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Acessórios:Placas de fixação em aço para a trava rotativa de fixação modelo on/off K1560.
Discos espaçadores de aço inoxidável para travas rotativas de fixação modelo on/off K2261.
Indicação de desenho:
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Opção de montagem 3
4) Opção de montagem 4
5) Placa
6) Arruela distanciadora
Particularidades:
RoHS

Desenhos (visão geral)

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável retrátil com botão giratório em plástico ou aço inoxidável

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, retrátil, botão giratório de plástico

mais informações

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, retrátil, botão giratório de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
dos componentes
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADAces.PreçoEncomendar
K2260.2508pino em açopoliamida208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 sob consulta
K2260.3408pino em açopoliamida208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 sob consulta
Código do artigoVersão 2Material
dos componentes
MForça
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K2260.2508pino em açopoliamidaM2x325031,6250≤130 °C sob consulta
K2260.3408pino em açopoliamidaM03X625031,6250≤130 °C sob consulta

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, retrátil, botão giratório em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, retrátil, botão giratório em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
dos componentes
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADAces.PreçoEncomendar
K2260.25081pino em açoaço inoxidável A2208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 sob consulta
K2260.34081pino em açoaço inoxidável A2208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 sob consulta
Código do artigoVersão 2Material
dos componentes
MForça
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K2260.25081pino em açoaço inoxidável A2M2x340031,6400≤180 °C sob consulta
K2260.34081pino em açoaço inoxidável A2M03X640031,6400≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33