Grupos de mercadorias
Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável
K1350

Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta com trava de segurança resiste à oscilação e vibração, mesmo sob alta pressão de contato, graças a um elemento de bloqueio integrado, conforme a DIN 43668. O acionamento não é possível sem a chave adequada. A chave é removível apenas na posição fechada. Componente pré-montado. Versão direita = fechando na direção anti-horária. Versão esquerda = fechando na direção horária. Protegido contra água e poeira onforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Acessórios:Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Parafuso autotravante
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1350 Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável 193 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável

Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Fechos lingueta com trava de segurança em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1AcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1350.14518à direitapalheta dupla 5 mm3018 sob consulta
K1350.24518à esquerdapalheta dupla 5 mm3018 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33