Grupos de mercadorias
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
K2052

Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou galvanizada.
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4, superfície sem tratamento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2052 Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028 221 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMateriais

Superfície
Corpo básico
Classe de resistênciaD1D2LL1
máx.
TSWCADAces.PreçoEncomendar
K2052.103X4aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M32411,21,5 sob consulta
K2052.103X5aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M32511,21,5 sob consulta
K2052.103X6aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M3261,7521,5 sob consulta
K2052.103X8aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M3281,7521,5 sob consulta
K2052.103X10aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M32101,7521,5 sob consulta
K2052.103X12aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M32121,7521,5 sob consulta
K2052.104X5aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42,551,251,52 sob consulta
K2052.104X6aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42,561,251,52 sob consulta
K2052.104X8aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42,582,252,52 sob consulta
K2052.104X10aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42,5102,252,52 sob consulta
K2052.104X12aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42,5122,252,52 sob consulta
K2052.104X16aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42,5162,252,52 sob consulta
K2052.104X20aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42,5202,252,52 sob consulta
K2052.104X25aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M42,5252,252,52 sob consulta
K2052.105X5aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,551,522,5 sob consulta
K2052.105X6aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,561,522,5 sob consulta
K2052.105X8aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,582,7532,5 sob consulta
K2052.105X10aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,5102,7532,5 sob consulta
K2052.105X12aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,5122,7532,5 sob consulta
K2052.105X16aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,5162,7532,5 sob consulta
K2052.105X20aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,5202,7532,5 sob consulta
K2052.105X25aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,5252,7532,5 sob consulta
K2052.105X30aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,5302,7532,5 sob consulta
K2052.105X35aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M53,5352,7532,5 sob consulta
K2052.106X6aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6461,7523 sob consulta
K2052.106X8aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M6481,7523 sob consulta
K2052.106X10aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M64103,253,53 sob consulta
K2052.106X12aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M64123,253,53 sob consulta
K2052.106X16aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M64163,253,53 sob consulta
K2052.106X20aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M64203,253,53 sob consulta
K2052.106X25aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M64253,253,53 sob consulta
K2052.106X30aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M64303,253,53 sob consulta
K2052.106X35aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M64353,253,53 sob consulta
K2052.106X40aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M64403,253,53 sob consulta
K2052.108X8aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,582,2534 sob consulta
K2052.108X10aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,5102,2534 sob consulta
K2052.108X12aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,5124,354 sob consulta
K2052.108X16aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,5164,354 sob consulta
K2052.108X20aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,5204,354 sob consulta
K2052.108X25aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,5254,354 sob consulta
K2052.108X30aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,5304,354 sob consulta
K2052.108X35aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,5354,354 sob consulta
K2052.108X40aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M85,5404,354 sob consulta
K2052.110X10aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107102,7545 sob consulta
K2052.110X12aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107122,7545 sob consulta
K2052.110X16aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107165,365 sob consulta
K2052.110X20aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107205,365 sob consulta
K2052.110X25aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107255,365 sob consulta
K2052.110X30aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107305,365 sob consulta
K2052.110X35aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107355,365 sob consulta
K2052.110X40aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107405,365 sob consulta
K2052.110X50aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M107505,365 sob consulta
K2052.112X12aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5123,254,86 sob consulta
K2052.112X16aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5163,254,86 sob consulta
K2052.112X20aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5206,386 sob consulta
K2052.112X25aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5256,386 sob consulta
K2052.112X30aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5306,386 sob consulta
K2052.112X35aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5356,386 sob consulta
K2052.112X40aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5406,386 sob consulta
K2052.112X50aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5506,386 sob consulta
K2052.112X60aço inoxidável A2superfície sem tratamento70M128,5606,386 sob consulta
K2052.604X6aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M42,561,251,52 sob consulta
K2052.604X8aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M42,582,252,52 sob consulta
K2052.604X10aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M42,5102,252,52 sob consulta
K2052.604X12aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M42,5122,252,52 sob consulta
K2052.605X6aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M53,561,522,5 sob consulta
K2052.605X8aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M53,582,7532,5 sob consulta
K2052.605X10aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M53,5102,7532,5 sob consulta
K2052.605X12aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M53,5122,7532,5 sob consulta
K2052.605X16aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M53,5162,7532,5 sob consulta
K2052.605X20aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M53,5202,7532,5 sob consulta
K2052.605X25aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M53,5252,7532,5 sob consulta
K2052.606X6aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M6461,7523 sob consulta
K2052.606X8aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M6481,7523 sob consulta
K2052.606X10aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M64103,253,53 sob consulta
K2052.606X12aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M64123,253,53 sob consulta
K2052.606X16aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M64163,253,53 sob consulta
K2052.606X20aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M64203,253,53 sob consulta
K2052.606X25aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M64253,253,53 sob consulta
K2052.606X30aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M64303,253,53 sob consulta
K2052.608X8aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M85,582,2534 sob consulta
K2052.608X10aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M85,5102,2534 sob consulta
K2052.608X12aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M85,5124,354 sob consulta
K2052.608X16aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M85,5164,354 sob consulta
K2052.608X20aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M85,5204,354 sob consulta
K2052.608X25aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M85,5254,354 sob consulta
K2052.608X30aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M85,5304,354 sob consulta
K2052.610X10aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M107102,7545 sob consulta
K2052.610X12aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M107122,7545 sob consulta
K2052.610X16aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M107165,365 sob consulta
K2052.610X20aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M107205,365 sob consulta
K2052.610X25aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M107255,365 sob consulta
K2052.610X30aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M107305,365 sob consulta
K2052.612X12aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M128,5123,254,86 sob consulta
K2052.612X16aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M128,5166,386 sob consulta
K2052.612X20aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M128,5206,386 sob consulta
K2052.612X25aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M128,5256,386 sob consulta
K2052.612X30aço inoxidável A4superfície sem tratamento70M128,5306,386 sob consulta
K2052.03X6açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM3261,7521,5 sob consulta
K2052.03X8açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM3281,7521,5 sob consulta
K2052.03X10açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM32101,7521,5 sob consulta
K2052.03X12açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM32121,7521,5 sob consulta
K2052.03X16açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM32161,7521,5 sob consulta
K2052.03X20açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM32201,7521,5 sob consulta
K2052.04X4açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,541,251,52 sob consulta
K2052.04X5açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,551,251,52 sob consulta
K2052.04X6açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,561,251,52 sob consulta
K2052.04X8açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,582,252,52 sob consulta
K2052.04X10açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,5102,252,52 sob consulta
K2052.04X12açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,5122,252,52 sob consulta
K2052.04X16açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,5162,252,52 sob consulta
K2052.04X20açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,5202,252,52 sob consulta
K2052.04X25açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,5252,252,52 sob consulta
K2052.04X30açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM42,5302,252,52 sob consulta
K2052.05X5açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,551,522,5 sob consulta
K2052.05X6açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,561,522,5 sob consulta
K2052.05X8açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,582,7532,5 sob consulta
K2052.05X10açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,5102,7532,5 sob consulta
K2052.05X12açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,5122,7532,5 sob consulta
K2052.05X16açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,5162,7532,5 sob consulta
K2052.05X20açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,5202,7532,5 sob consulta
K2052.05X25açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,5252,7532,5 sob consulta
K2052.05X30açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM53,5302,7532,5 sob consulta
K2052.06X6açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM6461,7523 sob consulta
K2052.06X8açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM6481,7523 sob consulta
K2052.06X10açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64103,253,53 sob consulta
K2052.06X12açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64123,253,53 sob consulta
K2052.06X16açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64163,253,53 sob consulta
K2052.06X20açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64203,253,53 sob consulta
K2052.06X25açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64253,253,53 sob consulta
K2052.06X30açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64303,253,53 sob consulta
K2052.06X35açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64353,253,53 sob consulta
K2052.06X40açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64403,253,53 sob consulta
K2052.06X50açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM64503,253,53 sob consulta
K2052.08X8açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,582,2534 sob consulta
K2052.08X10açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5102,2534 sob consulta
K2052.08X12açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5124,354 sob consulta
K2052.08X16açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5164,354 sob consulta
K2052.08X20açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5204,354 sob consulta
K2052.08X25açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5254,354 sob consulta
K2052.08X30açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5304,354 sob consulta
K2052.08X35açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5354,354 sob consulta
K2052.08X40açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5404,354 sob consulta
K2052.08X50açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM85,5504,354 sob consulta
K2052.10X8açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM10782,7545 sob consulta
K2052.10X10açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107102,7545 sob consulta
K2052.10X12açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107122,7545 sob consulta
K2052.10X16açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107165,365 sob consulta
K2052.10X20açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107205,365 sob consulta
K2052.10X25açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107255,365 sob consulta
K2052.10X30açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107305,365 sob consulta
K2052.10X35açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107355,365 sob consulta
K2052.10X40açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107405,365 sob consulta
K2052.10X50açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107505,365 sob consulta
K2052.10X60açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM107605,365 sob consulta
K2052.12X12açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5123,254,86 sob consulta
K2052.12X16açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5163,254,86 sob consulta
K2052.12X20açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5206,386 sob consulta
K2052.12X25açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5256,386 sob consulta
K2052.12X30açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5306,386 sob consulta
K2052.12X35açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5356,386 sob consulta
K2052.12X40açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5406,386 sob consulta
K2052.12X50açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5506,386 sob consulta
K2052.12X60açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5606,386 sob consulta
K2052.12X70açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM128,5706,386 sob consulta
K2052.16X16açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612164,36,48 sob consulta
K2052.16X20açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612208,36108 sob consulta
K2052.16X25açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612258,36108 sob consulta
K2052.16X30açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612308,36108 sob consulta
K2052.16X35açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612358,36108 sob consulta
K2052.16X40açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612408,36108 sob consulta
K2052.16X50açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612508,36108 sob consulta
K2052.16X60açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612608,36108 sob consulta
K2052.16X70açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM1612708,36108 sob consulta
K2052.20X25açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM2015255,3810 sob consulta
K2052.20X30açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM20153010,361210 sob consulta
K2052.20X35açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM20153510,361210 sob consulta
K2052.20X40açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM20154010,361210 sob consulta
K2052.20X50açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM20155010,361210 sob consulta
K2052.20X60açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM20156010,361210 sob consulta
K2052.20X70açosuperfície sem tratamento (preto)45 HM20157010,361210 sob consulta
K2052.403X6açozincada45 HM3261,7521,5 sob consulta
K2052.403X8açozincada45 HM3281,7521,5 sob consulta
K2052.403X10açozincada45 HM32101,7521,5 sob consulta
K2052.403X12açozincada45 HM32121,7521,5 sob consulta
K2052.403X16açozincada45 HM32161,7521,5 sob consulta
K2052.403X20açozincada45 HM32201,7521,5 sob consulta
K2052.404X4açozincada45 HM42,541,251,52 sob consulta
K2052.404X5açozincada45 HM42,551,251,52 sob consulta
K2052.404X6açozincada45 HM42,561,251,52 sob consulta
K2052.404X8açozincada45 HM42,582,252,52 sob consulta
K2052.404X10açozincada45 HM42,5102,252,52 sob consulta
K2052.404X12açozincada45 HM42,5122,252,52 sob consulta
K2052.404X16açozincada45 HM42,5162,252,52 sob consulta
K2052.404X20açozincada45 HM42,5202,252,52 sob consulta
K2052.404X25açozincada45 HM42,5252,252,52 sob consulta
K2052.404X30açozincada45 HM42,5302,252,52 sob consulta
K2052.405X5açozincada45 HM53,551,522,5 sob consulta
K2052.405X6açozincada45 HM53,561,522,5 sob consulta
K2052.405X8açozincada45 HM53,582,7532,5 sob consulta
K2052.405X10açozincada45 HM53,5102,7532,5 sob consulta
K2052.405X12açozincada45 HM53,5122,7532,5 sob consulta
K2052.405X16açozincada45 HM53,5162,7532,5 sob consulta
K2052.405X20açozincada45 HM53,5202,7532,5 sob consulta
K2052.405X25açozincada45 HM53,5252,7532,5 sob consulta
K2052.405X30açozincada45 HM53,5302,7532,5 sob consulta
K2052.406X6açozincada45 HM6461,7523 sob consulta
K2052.406X8açozincada45 HM6481,7523 sob consulta
K2052.406X10açozincada45 HM64103,253,53 sob consulta
K2052.406X12açozincada45 HM64123,253,53 sob consulta
K2052.406X16açozincada45 HM64163,253,53 sob consulta
K2052.406X20açozincada45 HM64203,253,53 sob consulta
K2052.406X25açozincada45 HM64253,253,53 sob consulta
K2052.406X30açozincada45 HM64303,253,53 sob consulta
K2052.406X35açozincada45 HM64353,253,53 sob consulta
K2052.406X40açozincada45 HM64403,253,53 sob consulta
K2052.406X50açozincada45 HM64503,253,53 sob consulta
K2052.408X8açozincada45 HM85,582,2534 sob consulta
K2052.408X10açozincada45 HM85,5102,2534 sob consulta
K2052.408X12açozincada45 HM85,5124,354 sob consulta
K2052.408X16açozincada45 HM85,5164,354 sob consulta
K2052.408X20açozincada45 HM85,5204,354 sob consulta
K2052.408X25açozincada45 HM85,5254,354 sob consulta
K2052.408X30açozincada45 HM85,5304,354 sob consulta
K2052.408X35açozincada45 HM85,5354,354 sob consulta
K2052.408X40açozincada45 HM85,5404,354 sob consulta
K2052.408X50açozincada45 HM85,5504,354 sob consulta
K2052.410X8açozincada45 HM10782,7545 sob consulta
K2052.410X12açozincada45 HM107122,7545 sob consulta
K2052.410X16açozincada45 HM107165,365 sob consulta
K2052.410X20açozincada45 HM107205,365 sob consulta
K2052.410X25açozincada45 HM107255,365 sob consulta
K2052.410X30açozincada45 HM107305,365 sob consulta
K2052.410X35açozincada45 HM107355,365 sob consulta
K2052.410X40açozincada45 HM107405,365 sob consulta
K2052.410X50açozincada45 HM107505,365 sob consulta
K2052.410X60açozincada45 HM107605,365 sob consulta
K2052.412X12açozincada45 HM128,5123,254,86 sob consulta
K2052.412X16açozincada45 HM128,5163,254,86 sob consulta
K2052.412X20açozincada45 HM128,5206,386 sob consulta
K2052.412X25açozincada45 HM128,5256,386 sob consulta
K2052.412X30açozincada45 HM128,5306,386 sob consulta
K2052.412X35açozincada45 HM128,5356,386 sob consulta
K2052.412X40açozincada45 HM128,5406,386 sob consulta
K2052.412X50açozincada45 HM128,5506,386 sob consulta
K2052.412X60açozincada45 HM128,5606,386 sob consulta
K2052.412X70açozincada45 HM128,5706,386 sob consulta
K2052.416X16açozincada45 HM1612164,36,48 sob consulta
K2052.416X20açozincada45 HM1612204,36,48 sob consulta
K2052.416X25açozincada45 HM1612258,36108 sob consulta
K2052.416X30açozincada45 HM1612308,36108 sob consulta
K2052.416X35açozincada45 HM1612358,36108 sob consulta
K2052.416X40açozincada45 HM1612408,36108 sob consulta
K2052.416X50açozincada45 HM1612508,36108 sob consulta
K2052.416X60açozincada45 HM1612608,36108 sob consulta
K2052.416X70açozincada45 HM1612708,36108 sob consulta
K2052.420X25açozincada45 HM2015255,3810 sob consulta
K2052.420X35açozincada45 HM20153510,361210 sob consulta
K2052.420X40açozincada45 HM20154010,361210 sob consulta
K2052.420X50açozincada45 HM20155010,361210 sob consulta
K2052.420X60açozincada45 HM20156010,361210 sob consulta
K2052.420X70açozincada45 HM20157010,361210 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33