Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaças de chapa de aço, rodas de pneus maciços padronizados, aros em poliamida.Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízio giratório e fixo com furo na parte traseira. Rodas sem sulcos, cor cinza.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1759_LS Rodízio giratório com freio "stop-fix" 274 kB

Desenhos

Rodízio giratório com freio "stop-fix"
Rodízio giratório com freio "stop-fix"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABDD1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1759.050182Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento2518501143695040 sob consulta
K1759.075252Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento28257511439865,560 sob consulta
K1759.100252Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento332510011431218370 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33