Grupos de mercadorias
Rodízios de elevação com pés de máquina integrados
K1787

Rodízios de elevação com pés de máquina integrados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço.
Roda em poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé de máquina em aço.
Versão:Carcaça zincada e em azul passivado.
Roda branca.
Pé de máquina zincado com suporte de borracha na cor cinza.
Indicação:Rodízio com dispositivo de elevação na versão como rodízio industrial giratório, pé de máquina integrado e nivelável. Ele possui rolamento de esferas vedado na coroa giratória. Eixo da roda aparafusado. A alavanca de acionamento com formato ergonômico não gira com a roda, proporcionando um fácil manuseio. A combinação de um pequeno curso de acionamento com um grande curso do tucho e altas forças de elevação, permite a fixação e elevação de maneira fácil e segura, até mesmo de dispositivos pesados. Indicação de desenho:
1) giratório
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1787 Rodízios de elevação com pés de máquina integrados 260 kB

Desenhos

Rodízios de elevação com pés de máquina integrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Mancal
da roda
D

ABB1B2B3B4D1HLL1L2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1787.08037com sistema de bloqueiomancal de deslizamento8056375560808591201008076230 sob consulta
K1787.10037com sistema de bloqueiomancal de deslizamento10065375560808591421008076230 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33