Grupos de mercadorias
Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço com pneus em borracha macia
K1766

Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade (Ø da roda de 100 e 125 mm) ou alumínio fundido sob pressão (Ø da roda a partir de 150 mm).
Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.Aplicação:Máximo conforto na deslocação, excelente amortecimento da carga de transporte. A nova série com borracha macia permite assegurar uma redução significativa dos ruídos.Faixa de temperatura:-25 °C até +80 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1766 Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço com pneus em borracha macia 381 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço com pneus em borracha macia
Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço com pneus em borracha macia

Rodízio industrial fixo

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1766.101000401Rodízio industrial fixorolamento de esferas4060558510091251008076150 sob consulta
K1766.101250401Rodízio industrial fixorolamento de esferas4060558512591501008076150 sob consulta
K1766.101500401Rodízio industrial fixorolamento de esferas40807511015011190140105-280 sob consulta
K1766.101600501Rodízio industrial fixorolamento de esferas50807511016011195140105-300 sob consulta
K1766.102000501Rodízio industrial fixorolamento de esferas50807511020011235140105-300 sob consulta

Rodízio industrial giratório

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial giratório
Rodízio industrial giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1766.10100040Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas36406055851009125100807686150 sob consulta
K1766.10125040Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas404060558512591501008076102,5150 sob consulta
K1766.10150040Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5440807511015011190140105-129280 sob consulta
K1766.10160050Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5450807511016011195140105-134300 sob consulta
K1766.10200050Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5450807511020011235140105-154300 sob consulta

Rodízio giratório com freio "stop-fix"

mais informações

Desenhos

Rodízio giratório com freio "stop-fix"
Rodízio giratório com freio "stop-fix"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1766.101000402Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas36406055851009125100807686150 sob consulta
K1766.101250402Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas404060558512591501008076102,5150 sob consulta
K1766.101500402Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5450807511015011190140105-129280 sob consulta
K1766.101600502Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5450807511016011195140105-134300 sob consulta
K1766.102000502Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas5450807511020011235140105-154300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33