Grupos de mercadorias
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta
K1774

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço, zincado e azul passivado.
Roda em poliuretano marrom claro, 92° Shore A
ou em poliamida branca, 80° Shore D.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Roda com 2 rolamentos de esferas comprimidos.
Indicação:Eixo da roda aparafusado.

Roda em poliuretano: funcionamento com baixa emissão de ruído, baixa resistência ao rolamento, elástico, não marca o
piso, oferece grande resistência à abrasão, não perde a cor devido ao contato.

Roda em poliamida: resistência muito baixa ao rolamento e ao giro, funcionamento leve sobre pisos lisos, alta resistência à abrasão.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1774 Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta 290 kB

Desenhos

Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDenominaçãoVersão 1Modo de fixaçãoMancal
da roda
Material
do rolamento
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1774.0352701ARodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiofuro de fixação traseirarolamento de esferaspoliuretano1527---351150---32,5100 sob consulta
K1774.0352802ARodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiofuro de fixação traseirarolamento de esferaspoliamida1528---351150---32,5100 sob consulta
K1774.0503301ARodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiofuro de fixação traseirarolamento de esferaspoliuretano2933---501370---54150 sob consulta
K1774.0503202ARodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiofuro de fixação traseirarolamento de esferaspoliamida2932---501370---54150 sob consulta
K1774.0352711BRodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueioplaca de aparafusamentorolamento de esferaspoliuretano1527384860356,25260483832,5100 sob consulta
K1774.0352812BRodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueioplaca de aparafusamentorolamento de esferaspoliamida1528384860356,25260483832,5100 sob consulta
K1774.0503311CRodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueioplaca de aparafusamentorolamento de esferaspoliuretano2933455166508,57390756154150 sob consulta
K1774.0503212CRodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueioplaca de aparafusamentorolamento de esferaspoliamida2932455166508,57390756154150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33