Grupos de mercadorias
Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço, versão médio-pesada
K1765

Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço, versão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.Aplicação:Com a ajuda do “Handling”, as cargas pesadas podem ser transportadas do ponto A para o ponto B. A nova série de rodas, desenvolvida para aplicações de cargas pesadas nos sistemas intralogísticos, permite reduzir as resistências em termos de rolamento e rotação.Faixa de temperatura:-25 °C até +70 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1765 Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço, versão médio-pesada 411 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço, versão médio-pesada
Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço, versão médio-pesada

Rodízio industrial fixo

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1765.101000401Rodízio industrial fixorolamento de esferas4060558510091251008076200 sob consulta
K1765.101250401Rodízio industrial fixorolamento de esferas4060558512591501008076200 sob consulta
K1765.101500501Rodízio industrial fixorolamento de esferas50807511015011190140105-400 sob consulta
K1765.101600501Rodízio industrial fixorolamento de esferas50807511016011195140105-400 sob consulta
K1765.102000501Rodízio industrial fixorolamento de esferas50807511020011235140105-400 sob consulta

Rodízio industrial giratório

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial giratório
Rodízio industrial giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1765.10100040Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas36406055851009125100807686200 sob consulta
K1765.10125040Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas404060558512591501008076102,5200 sob consulta
K1765.10150050Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas6050807511015011190140105-135400 sob consulta
K1765.10160050Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas6050807511016011195140105-140400 sob consulta
K1765.10200050Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas6550807511020011235140105-165400 sob consulta

Rodízio giratório com freio "stop-fix"

mais informações

Desenhos

Rodízio giratório com freio "stop-fix"
Rodízio giratório com freio "stop-fix"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1765.101000402Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas36406055851009125100807686200 sob consulta
K1765.101250402Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas404060558512591501008076102,5200 sob consulta
K1765.101500502Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas6050807511015011190140105-135400 sob consulta
K1765.101600502Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas6050807511016011195140105-140400 sob consulta
K1765.102000502Rodízio industrial giratóriorolamento de esferas6550807511020011235140105-165400 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33