Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой
K0146_E

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки крестообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0146_E Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой 170 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.5032062EполированныйM6321221101215 по запросу
K0146.5040082EполированныйM8401426141518 по запросу
K0146.5050102EполированныйM10501834201821 по запросу
K0146.5063122EполированныйM12632042252225 по запросу
K0146.5032063EотпескоструенныйM6321221101215 по запросу
K0146.5040083EотпескоструенныйM8401426141518 по запросу
K0146.5050103EотпескоструенныйM10501834201821 по запросу
K0146.5063123EотпескоструенныйM12632042252225 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33