Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие
K0146_B

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки крестообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0146_B Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие 175 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D=отверстиеD1D2H=высотаH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.2032062Bполированный632122110 по запросу
K0146.2040082Bполированный840142614 по запросу
K0146.2050102Bполированный1050183420 по запросу
K0146.2063122Bполированный1263204225 по запросу
K0146.2032063Bотпескоструенный632122110 по запросу
K0146.2040083Bотпескоструенный840142614 по запросу
K0146.2050103Bотпескоструенный1050183420 по запросу
K0146.2063123Bотпескоструенный1263204225 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33