Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Ручка: полиамид, усиленный шариками из стекловолокна.
Втулка: латунь или сталь.
Болт с резьбой: сталь.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Термостойкость от -50 °C до 130 °C.
Стойкость к обычным химическим реагентам и маслу.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0783 Ручки-барашки 144 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки-барашки

Барашеки с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Барашеки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABD

D1HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0783.15006K5115M61525,59,514 по запросу
K0783.16008K61,518M8183111,514 по запросу
K0783.17510K7622M102238,514,514 по запросу

Ручки-барашки наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки-барашки наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABD

D1HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0783.25006X15L5115M61525,59,515 по запросу
K0783.26008X20L61,518M8183111,520 по запросу
K0783.27510X20L7622M102238,514,520 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33