Группы товаров
Ручки с накаткой стальные части из нержавеющей стали
K0261

Ручки с накаткой стальные части из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка или резьбовой палец из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание на чертеже:
Форма D: резьбовой втулкой, без крышки
Форма K: резьбовой втулкой, с крышкой
Форма L: наружной резьбой
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0261 Ручки с накаткой стальные части из нержавеющей стали 225 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с накаткой стальные части из нержавеющей стали

Ручки с накаткой, стальные части из нержавеющей стали, Форма D, без резьбовой втулки, без крышки

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, стальные части из нержавеющей стали, Форма D, без резьбовой втулки, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0261.1105DM54016,5301310 по запросу
K0261.1106DM64016,5301310 по запросу
K0261.1108DM84016,5301314 по запросу
K0261.1208DM85018351514 по запросу
K0261.1210DM105018351514 по запросу
K0261.1310DM106322401714 по запросу
K0261.1312DM126322401718 по запросу

Ручки с накаткой, стальные части из нержавеющей стали, Форма K, без резьбовой втулки, с крышкой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, стальные части из нержавеющей стали, Форма K, без резьбовой втулки, с крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
РазмерDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0261.2105Kчёрно-серый RAL 70211M54016,5311310 по запросу
K0261.21051Kоранжевый RAL 20041M54016,5311310 по запросу
K0261.21052Kярко-зелёный RAL60321M54016,5311310 по запросу
K0261.21053Kсиний RAL50171M54016,5311310 по запросу
K0261.21055Kсветло-серый RAL 70351M54016,5311310 по запросу
K0261.21056Kярко-красный RAL 30201M54016,5311310 по запросу
K0261.21057Kярко-жёлтый RAL 10211M54016,5311310 по запросу
K0261.2106Kчёрно-серый RAL 70211M64016,5311310 по запросу
K0261.21061Kоранжевый RAL 20041M64016,5311310 по запросу
K0261.21062Kярко-зелёный RAL60321M64016,5311310 по запросу
K0261.21063Kсиний RAL50171M64016,5311310 по запросу
K0261.21065Kсветло-серый RAL 70351M64016,5311310 по запросу
K0261.21066Kярко-красный RAL 30201M64016,5311310 по запросу
K0261.21067Kярко-жёлтый RAL 10211M64016,5311310 по запросу
K0261.2108Kчёрно-серый RAL 70211M84016,5311314 по запросу
K0261.21081Kоранжевый RAL 20041M84016,5311310 по запросу
K0261.21082Kярко-зелёный RAL60321M84016,5311310 по запросу
K0261.21083Kсиний RAL50171M84016,5311310 по запросу
K0261.21085Kсветло-серый RAL 70351M84016,5311314 по запросу
K0261.21086Kярко-красный RAL 30201M84016,5311314 по запросу
K0261.21087Kярко-жёлтый RAL 10211M84016,5311314 по запросу
K0261.2208Kчёрно-серый RAL 70212M85018361514 по запросу
K0261.22081Kоранжевый RAL 20042M85018361514 по запросу
K0261.22082Kярко-зелёный RAL60322M85018361514 по запросу
K0261.22083Kсиний RAL50172M85018361514 по запросу
K0261.22085Kсветло-серый RAL 70352M85018361514 по запросу
K0261.22086Kярко-красный RAL 30202M85018361514 по запросу
K0261.22087Kярко-жёлтый RAL 10212M85018361514 по запросу
K0261.2210Kчёрно-серый RAL 70212M105018361514 по запросу
K0261.22101Kоранжевый RAL 20042M105018361514 по запросу
K0261.22102Kярко-зелёный RAL60322M105018361514 по запросу
K0261.22103Kсиний RAL50172M105018361514 по запросу
K0261.22105Kсветло-серый RAL 70352M105018361514 по запросу
K0261.22106Kярко-красный RAL 30202M105018361514 по запросу
K0261.22107Kярко-жёлтый RAL 10212M105018361514 по запросу
K0261.2310Kчёрно-серый RAL 70213M106322411714 по запросу
K0261.23101Kоранжевый RAL 20043M106322411714 по запросу
K0261.23102Kярко-зелёный RAL60323M106322411714 по запросу
K0261.23103Kсиний RAL50173M106322411714 по запросу
K0261.23105Kсветло-серый RAL 70353M106322411714 по запросу
K0261.23106Kярко-красный RAL 30203M106322411714 по запросу
K0261.23107Kярко-жёлтый RAL 10213M106322411714 по запросу
K0261.2312Kчёрно-серый RAL 70213M126322411718 по запросу
K0261.23121Kоранжевый RAL 20043M126322411718 по запросу
K0261.23122Kярко-зелёный RAL60323M126322411718 по запросу
K0261.23123Kсиний RAL50173M126322411718 по запросу
K0261.23125Kсветло-серый RAL 70353M126322411718 по запросу
K0261.23126Kярко-красный RAL 30203M126322411718 по запросу
K0261.23127Kярко-жёлтый RAL 10213M126322411718 по запросу

Ручки с накаткой, стальные части из нержавеющей стали, Форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой, стальные части из нержавеющей стали, Форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
РазмерDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0261.5105X10Lчёрно-серый RAL 70211M54016,5311310 по запросу
K0261.51051X10Lоранжевый RAL 20041M54016,5311310 по запросу
K0261.51052X10Lярко-зелёный RAL60321M54016,5311310 по запросу
K0261.51053X10Lсиний RAL50171M54016,5311310 по запросу
K0261.51055X10Lсветло-серый RAL 70351M54016,5311310 по запросу
K0261.51056X10Lярко-красный RAL 30201M54016,5311310 по запросу
K0261.51057X10Lярко-жёлтый RAL 10211M54016,5311310 по запросу
K0261.5105X20Lчёрно-серый RAL 70211M54016,5311320 по запросу
K0261.51051X20Lоранжевый RAL 20041M54016,5311320 по запросу
K0261.51052X20Lярко-зелёный RAL60321M54016,5311320 по запросу
K0261.51053X20Lсиний RAL50171M54016,5311320 по запросу
K0261.51055X20Lсветло-серый RAL 70351M54016,5311320 по запросу
K0261.51056X20Lярко-красный RAL 30201M54016,5311320 по запросу
K0261.51057X20Lярко-жёлтый RAL 10211M54016,5311320 по запросу
K0261.5106X10Lчёрно-серый RAL 70211M64016,5311310 по запросу
K0261.51061X10Lоранжевый RAL 20041M64016,5311310 по запросу
K0261.51062X10Lярко-зелёный RAL60321M64016,5311310 по запросу
K0261.51063X10Lсиний RAL50171M64016,5311310 по запросу
K0261.51065X10Lсветло-серый RAL 70351M64016,5311310 по запросу
K0261.51066X10Lярко-красный RAL 30201M64016,5311310 по запросу
K0261.51067X10Lярко-жёлтый RAL 10211M64016,5311310 по запросу
K0261.5106X20Lчёрно-серый RAL 70211M64016,5311320 по запросу
K0261.51061X20Lоранжевый RAL 20041M64016,5311320 по запросу
K0261.51062X20Lярко-зелёный RAL60321M64016,5311320 по запросу
K0261.51063X20Lсиний RAL50171M64016,5311320 по запросу
K0261.51065X20Lсветло-серый RAL 70351M64016,5311320 по запросу
K0261.51066X20Lярко-красный RAL 30201M64016,5311320 по запросу
K0261.51067X20Lярко-жёлтый RAL 10211M64016,5311320 по запросу
K0261.5106X40Lчёрно-серый RAL 70211M64016,5311340 по запросу
K0261.51061X40Lоранжевый RAL 20041M64016,5311340 по запросу
K0261.51062X40Lярко-зелёный RAL60321M64016,5311340 по запросу
K0261.51063X40Lсиний RAL50171M64016,5311340 по запросу
K0261.51065X40Lсветло-серый RAL 70351M64016,5311340 по запросу
K0261.51066X40Lярко-красный RAL 30201M64016,5311340 по запросу
K0261.51067X40Lярко-жёлтый RAL 10211M64016,5311340 по запросу
K0261.5108X15Lчёрно-серый RAL 70211M84016,5311315 по запросу
K0261.51081X15Lоранжевый RAL 20041M84016,5311315 по запросу
K0261.51082X15Lярко-зелёный RAL60321M84016,5311315 по запросу
K0261.51083X15Lсиний RAL50171M84016,5311315 по запросу
K0261.51085X15Lсветло-серый RAL 70351M84016,5311315 по запросу
K0261.51086X15Lярко-красный RAL 30201M84016,5311315 по запросу
K0261.51087X15Lярко-жёлтый RAL 10211M84016,5311315 по запросу
K0261.5108X30Lчёрно-серый RAL 70211M84016,5311330 по запросу
K0261.51081X30Lоранжевый RAL 20041M84016,5311330 по запросу
K0261.51082X30Lярко-зелёный RAL60321M84016,5311330 по запросу
K0261.51083X30Lсиний RAL50171M84016,5311330 по запросу
K0261.51085X30Lсветло-серый RAL 70351M84016,5311330 по запросу
K0261.51086X30Lярко-красный RAL 30201M84016,5311330 по запросу
K0261.51087X30Lярко-жёлтый RAL 10211M84016,5311330 по запросу
K0261.5108X60Lчёрно-серый RAL 70211M84016,5311360 по запросу
K0261.51081X60Lоранжевый RAL 20041M84016,5311360 по запросу
K0261.51082X60Lярко-зелёный RAL60321M84016,5311360 по запросу
K0261.51083X60Lсиний RAL50171M84016,5311360 по запросу
K0261.51085X60Lсветло-серый RAL 70351M84016,5311360 по запросу
K0261.51086X60Lярко-красный RAL 30201M84016,5311360 по запросу
K0261.51087X60Lярко-жёлтый RAL 10211M84016,5311360 по запросу
K0261.5208X15Lчёрно-серый RAL 70212M85018361515 по запросу
K0261.52081X15Lоранжевый RAL 20042M85018361515 по запросу
K0261.52082X15Lярко-зелёный RAL60322M85018361515 по запросу
K0261.52083X15Lсиний RAL50172M85018361515 по запросу
K0261.52085X15Lсветло-серый RAL 70352M85018361515 по запросу
K0261.52086X15Lярко-красный RAL 30202M85018361515 по запросу
K0261.52087X15Lярко-жёлтый RAL 10212M85018361515 по запросу
K0261.5208X30Lчёрно-серый RAL 70212M85018361530 по запросу
K0261.52081X30Lоранжевый RAL 20042M85018361530 по запросу
K0261.52082X30Lярко-зелёный RAL60322M85018361530 по запросу
K0261.52083X30Lсиний RAL50172M85018361530 по запросу
K0261.52085X30Lсветло-серый RAL 70352M85018361530 по запросу
K0261.52086X30Lярко-красный RAL 30202M85018361530 по запросу
K0261.52087X30Lярко-жёлтый RAL 10212M85018361530 по запросу
K0261.5208X60Lчёрно-серый RAL 70212M85018361560 по запросу
K0261.52081X60Lоранжевый RAL 20042M85018361560 по запросу
K0261.52082X60Lярко-зелёный RAL60322M85018361560 по запросу
K0261.52083X60Lсиний RAL50172M85018361560 по запросу
K0261.52085X60Lсветло-серый RAL 70352M85018361560 по запросу
K0261.52086X60Lярко-красный RAL 30202M85018361560 по запросу
K0261.52087X60Lярко-жёлтый RAL 10212M85018361560 по запросу
K0261.5210X20Lчёрно-серый RAL 70212M105018361520 по запросу
K0261.52101X20Lоранжевый RAL 20042M105018361520 по запросу
K0261.52102X20Lярко-зелёный RAL60322M105018361520 по запросу
K0261.52103X20Lсиний RAL50172M105018361520 по запросу
K0261.52105X20Lсветло-серый RAL 70352M105018361520 по запросу
K0261.52106X20Lярко-красный RAL 30202M105018361520 по запросу
K0261.52107X20Lярко-жёлтый RAL 10212M105018361520 по запросу
K0261.5210X30Lчёрно-серый RAL 70212M105018361530 по запросу
K0261.52101X30Lоранжевый RAL 20042M105018361530 по запросу
K0261.52102X30Lярко-зелёный RAL60322M105018361530 по запросу
K0261.52103X30Lсиний RAL50172M105018361530 по запросу
K0261.52105X30Lсветло-серый RAL 70352M105018361530 по запросу
K0261.52106X30Lярко-красный RAL 30202M105018361530 по запросу
K0261.52107X30Lярко-жёлтый RAL 10212M105018361530 по запросу
K0261.5210X60Lчёрно-серый RAL 70212M105018361560 по запросу
K0261.52101X60Lоранжевый RAL 20042M105018361560 по запросу
K0261.52102X60Lярко-зелёный RAL60322M105018361560 по запросу
K0261.52103X60Lсиний RAL50172M105018361560 по запросу
K0261.52105X60Lсветло-серый RAL 70352M105018361560 по запросу
K0261.52106X60Lярко-красный RAL 30202M105018361560 по запросу
K0261.52107X60Lярко-жёлтый RAL 10212M105018361560 по запросу
K0261.5310X20Lчёрно-серый RAL 70213M106322411720 по запросу
K0261.53101X20Lоранжевый RAL 20043M106322411720 по запросу
K0261.53102X20Lярко-зелёный RAL60323M106322411720 по запросу
K0261.53103X20Lсиний RAL50173M106322411720 по запросу
K0261.53105X20Lсветло-серый RAL 70353M106322411720 по запросу
K0261.53106X20Lярко-красный RAL 30203M106322411720 по запросу
K0261.53107X20Lярко-жёлтый RAL 10213M106322411720 по запросу
K0261.5310X30Lчёрно-серый RAL 70213M106322411730 по запросу
K0261.53101X30Lоранжевый RAL 20043M106322411730 по запросу
K0261.53102X30Lярко-зелёный RAL60323M106322411730 по запросу
K0261.53103X30Lсиний RAL50173M106322411730 по запросу
K0261.53105X30Lсветло-серый RAL 70353M106322411730 по запросу
K0261.53106X30Lярко-красный RAL 30203M106322411730 по запросу
K0261.53107X30Lярко-жёлтый RAL 10213M106322411730 по запросу
K0261.5310X60Lчёрно-серый RAL 70213M106322411760 по запросу
K0261.53101X60Lоранжевый RAL 20043M106322411760 по запросу
K0261.53102X60Lярко-зелёный RAL60323M106322411760 по запросу
K0261.53103X60Lсиний RAL50173M106322411760 по запросу
K0261.53105X60Lсветло-серый RAL 70353M106322411760 по запросу
K0261.53106X60Lярко-красный RAL 30203M106322411760 по запросу
K0261.53107X60Lярко-жёлтый RAL 10213M106322411760 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33