Группы товаров
Ручки «Мини-барашек» со сквозной внутренней резьбой
K0658

Ручки «Мини-барашек» со сквозной внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка из термопласта.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Ручка, цвет черно-серый.Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0658 Ручки «Мини-барашек» со сквозной внутренней резьбой 194 kB

Чертежи

Ручки «Мини-барашек» со сквозной внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
ABD

D2HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0658.1004Сталь2813M41214,313,32,310 по запросу
K0658.1005Сталь2813M51214,313,32,310 по запросу
K0658.1006Сталь2813M61214,313,32,310 по запросу
K0658.1806Сталь4016M614,619,819414 по запросу
K0658.1808Сталь4016M814,619,819414 по запросу
K0658.10004нержавеющая сталь2813M41214,313,32,310 по запросу
K0658.10005нержавеющая сталь2813M51214,313,32,310 по запросу
K0658.10006нержавеющая сталь2813M61214,313,32,310 по запросу
K0658.10806нержавеющая сталь4016M614,619,819414 по запросу
K0658.10808нержавеющая сталь4016M814,619,819414 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33