Группы товаров
Рукоятки крестообразные DIN 6335, нержавеющая сталь
K0146

Рукоятки крестообразные DIN 6335, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
Указание на чертеже:
Форма B: сквозное отверстие
Форма C: глухое отверстие
Форма D: рассверленная резьба
Форма E: глухое резьбовое отверстие
Форма L: с наружной резьбой
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0146 Рукоятки крестообразные DIN 6335, нержавеющая сталь 211 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные DIN 6335, нержавеющая сталь

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D=отверстиеD1D2H=высотаH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.2032062Bполированный632122110 по запросу
K0146.2040082Bполированный840142614 по запросу
K0146.2050102Bполированный1050183420 по запросу
K0146.2063122Bполированный1263204225 по запросу
K0146.2032063Bотпескоструенный632122110 по запросу
K0146.2040083Bотпескоструенный840142614 по запросу
K0146.2050103Bотпескоструенный1050183420 по запросу
K0146.2063123Bотпескоструенный1263204225 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.3032062Cполированный6321221101215 по запросу
K0146.3040082Cполированный8401426141518 по запросу
K0146.3050102Cполированный10501834201821 по запросу
K0146.3063122Cполированный12632042252225 по запросу
K0146.3032063Cотпескоструенный6321221101215 по запросу
K0146.3040083Cотпескоструенный8401426141518 по запросу
K0146.3050103Cотпескоструенный10501834201821 по запросу
K0146.3063123Cотпескоструенный12632042252225 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма D, нарезанная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2D6HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.4032062DполированныйM632126,4211011 по запросу
K0146.4040082DполированныйM840148,4261414 по запросу
K0146.4050102DполированныйM10501810,5342018 по запросу
K0146.4063122DполированныйM12632013422522 по запросу
K0146.4032063DотпескоструенныйM632126,4211011 по запросу
K0146.4040083DотпескоструенныйM840148,4261414 по запросу
K0146.4050103DотпескоструенныйM10501810,5342018 по запросу
K0146.4063123DотпескоструенныйM12632013422522 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.5032062EполированныйM6321221101215 по запросу
K0146.5040082EполированныйM8401426141518 по запросу
K0146.5050102EполированныйM10501834201821 по запросу
K0146.5063122EполированныйM12632042252225 по запросу
K0146.5032063EотпескоструенныйM6321221101215 по запросу
K0146.5040083EотпескоструенныйM8401426141518 по запросу
K0146.5050103EотпескоструенныйM10501834201821 по запросу
K0146.5063123EотпескоструенныйM12632042252225 по запросу

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.6032063X15LотпескоструенныйM63212211015 по запросу
K0146.6032063X20LотпескоструенныйM63212211020 по запросу
K0146.6032063X25LотпескоструенныйM63212211025 по запросу
K0146.6032063X30LотпескоструенныйM63212211030 по запросу
K0146.6032063X40LотпескоструенныйM63212211040 по запросу
K0146.6032063X50LотпескоструенныйM63212211050 по запросу
K0146.6040083X20LотпескоструенныйM84014261420 по запросу
K0146.6040083X25LотпескоструенныйM84014261425 по запросу
K0146.6040083X30LотпескоструенныйM84014261430 по запросу
K0146.6040083X40LотпескоструенныйM84014261440 по запросу
K0146.6040083X50LотпескоструенныйM84014261450 по запросу
K0146.6050103X20LотпескоструенныйM105018342020 по запросу
K0146.6050103X25LотпескоструенныйM105018342025 по запросу
K0146.6050103X30LотпескоструенныйM105018342030 по запросу
K0146.6050103X40LотпескоструенныйM105018342040 по запросу
K0146.6050103X50LотпескоструенныйM105018342050 по запросу
K0146.6063123X20LотпескоструенныйM126320422520 по запросу
K0146.6063123X30LотпескоструенныйM126320422530 по запросу
K0146.6063123X40LотпескоструенныйM126320422540 по запросу
K0146.6063123X50LотпескоструенныйM126320422550 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33