Grupos de mercadorias
Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação e contraporca
K0119

Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoVersão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:O elemento de ajuste de altura com arruela esférica de compensação e contraporca se utiliza em montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de um ajuste previamente determinado.
Eles se caracterizam pelo seu grande deslocamento de 10 mm até 39 mm.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios:K0691 Arruelas esféricas de compensação.
K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0119 Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação e contraporca 368 kB

Desenhos

Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0119.1006aço temperado6,6M6M15x125405010424036  sob consulta
K0119.1406aço temperado6,6M6M20x132496314426555,7  sob consulta
K0119.1408aço temperado9M8M20x132496314426548  sob consulta
K0119.1410aço temperado11M10M20x132496314426537,9  sob consulta
K0119.1810aço temperado11M10M30x1,5456179185212092,9  sob consulta
K0119.1812aço temperado13,5M12M30x1,5456179185212080,4  sob consulta
K0119.1816aço temperado17,5M16M30x1,5456179185212045,5  sob consulta
K0119.2316aço temperado17,5M16M40x1,558791022362,5210136  sob consulta
K0119.2320aço temperado22M20M40x1,558791022362,521090  sob consulta
K0119.2324aço temperado26M24M40x1,558791022362,521037  sob consulta
K0119.2920aço temperado22M20M50x1,570941232962,5330210  sob consulta
K0119.2924aço temperado26M24M50x1,570941232962,5330157  sob consulta
K0119.2930aço temperado33M30M50x1,570941232962,533053  sob consulta
K0119.3924aço temperado26M24M60x2801051443973495322 sob consulta
K0119.3930aço temperado33M30M60x2801051443973495218 sob consulta
K0119.10061aço inoxidável6,6M6M15x1254050104227,124,14  sob consulta
K0119.14061aço inoxidável6,6M6M20x1324963144243,436,56  sob consulta
K0119.14081aço inoxidável9M8M20x1324963144243,430,86  sob consulta
K0119.14101aço inoxidável11M10M20x1324963144243,423,41  sob consulta
K0119.18101aço inoxidável11M10M30x1,545617918528464,01  sob consulta
K0119.18121aço inoxidável13,5M12M30x1,545617918528454,82  sob consulta
K0119.18161aço inoxidável17,5M16M30x1,545617918528428,9  sob consulta
K0119.23161aço inoxidável17,5M16M40x1,558791022362,514892,9  sob consulta
K0119.23201aço inoxidável22M20M40x1,558791022362,514859,08  sob consulta
K0119.23241aço inoxidável26M24M40x1,558791022362,514820,3  sob consulta
K0119.29201aço inoxidável22M20M50x1,570941232962,5225136,08  sob consulta
K0119.29241aço inoxidável26M24M50x1,570941232962,522597,3  sob consulta
K0119.29301aço inoxidável33M30M50x1,570941232962,522520,6  sob consulta
K0119.39241aço inoxidável26M24M60x2801051443973323195,3 sob consulta
K0119.39301aço inoxidável33M30M60x2801051443973323118,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33