Grupos de mercadorias
Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação e contraporca
K0115

Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoVersão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:O elemento de ajuste de altura com arruela esférica de compensação e contraporca se utiliza em montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de um ajuste previamente determinado.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios:K0691 Arruelas esféricas de compensação.
K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0115 Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação e contraporca 274 kB

Desenhos

Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0115.0406aço temperado6,6M6M15x12527314424036  sob consulta
K0115.0506aço temperado6,6M6M20x13232375426555,7  sob consulta
K0115.0508aço temperado9M8M20x13232375426548  sob consulta
K0115.0510aço temperado11M10M20x13232375426537,9  sob consulta
K0115.0710aço temperado11M10M30x1,545414875212092,9  sob consulta
K0115.0712aço temperado13,5M12M30x1,545414875212080,4  sob consulta
K0115.0716aço temperado17,5M16M30x1,545414875212045,5  sob consulta
K0115.0916aço temperado17,5M16M40x1,5585362962,5210136  sob consulta
K0115.0920aço temperado22M20M40x1,5585362962,521090  sob consulta
K0115.0924aço temperado26M24M40x1,5585362962,521037  sob consulta
K0115.1020aço temperado22M20M50x1,57061711062,5330210  sob consulta
K0115.1024aço temperado26M24M50x1,57061711062,5330157  sob consulta
K0115.1030aço temperado33M30M50x1,57061711062,533053  sob consulta
K0115.1224aço temperado26M24M60x28067791273495322 sob consulta
K0115.1230aço temperado33M30M60x28067791273495218 sob consulta
K0115.04061aço inoxidável6,6M6M15x125273144227,124,14  sob consulta
K0115.05061aço inoxidável6,6M6M20x132323754243,436,56  sob consulta
K0115.05081aço inoxidável9M8M20x132323754243,430,86  sob consulta
K0115.05101aço inoxidável11M10M20x132323754243,423,41  sob consulta
K0115.07101aço inoxidável11M10M30x1,54541487528464,01  sob consulta
K0115.07121aço inoxidável13,5M12M30x1,54541487528454,82  sob consulta
K0115.07161aço inoxidável17,5M16M30x1,54541487528428,9  sob consulta
K0115.09161aço inoxidável17,5M16M40x1,5585362962,514892,9  sob consulta
K0115.09201aço inoxidável22M20M40x1,5585362962,514859,08  sob consulta
K0115.09241aço inoxidável26M24M40x1,5585362962,514820,3  sob consulta
K0115.10201aço inoxidável22M20M50x1,57061711062,5225136,08  sob consulta
K0115.10241aço inoxidável26M24M50x1,57061711062,522597,3  sob consulta
K0115.10301aço inoxidável33M30M50x1,57061711062,522520,6  sob consulta
K0115.12241aço inoxidável26M24M60x28067791273323195,3 sob consulta
K0115.12301aço inoxidável33M30M60x28067791273323118,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33