Grupos de mercadorias
Elementos para regulagem de altura na versão baixa com contraporca
K0097

Elementos para regulagem de altura na versão baixa com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Este elemento de nivelamento pode ser utilizado nas aplicações que envolvam a montagem e o alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. A sua pequena estrutura oferece grande vantagem. Ele possibiita um alinhamento simples e exato, mesmo com diversos pontos de apoio, garantindo assim uma montagem sem tensão. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de ajustes prederterminados. Acessórios:K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0097 Elementos para regulagem de altura na versão baixa com contraporca 291 kB

Desenhos

Elementos para regulagem de altura na versão baixa com contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

para
parafuso
D1D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0097.0404aço temperado4,5M4M15x12520244424036 sob consulta
K0097.0405aço temperado5,5M5M15x12520244424033,4 sob consulta
K0097.0406aço temperado6,6M6M15x12520244424030,7 sob consulta
K0097.0506aço temperado6,6M6M20x13224295426555,7 sob consulta
K0097.0508aço temperado9M8M20x13224295426548 sob consulta
K0097.0510aço temperado11M10M20x13224295426537,9 sob consulta
K0097.0710aço temperado11M10M30x1,545293675212092,9 sob consulta
K0097.0712aço temperado13,5M12M30x1,545293675212080,4 sob consulta
K0097.0716aço temperado17,5M16M30x1,545293675212045,5 sob consulta
K0097.0916aço temperado17,5M16M40x1,5583746962,5210136 sob consulta
K0097.0920aço temperado22M20M40x1,5583746962,521090 sob consulta
K0097.0924aço temperado26M24M40x1,5583746962,521037 sob consulta
K0097.1020aço temperado22M20M50x1,57044541062,5330210 sob consulta
K0097.1024aço temperado26M24M50x1,57044541062,5330157 sob consulta
K0097.1030aço temperado33M30M50x1,57044541062,533053 sob consulta
K0097.04041aço inoxidável4,5M4M15x125202444227,124,14 sob consulta
K0097.04051aço inoxidável5,5M5M15x125202444227,122,24 sob consulta
K0097.04061aço inoxidável6,6M6M15x125202444227,120,26 sob consulta
K0097.05061aço inoxidável6,6M6M20x132242954243,436,56 sob consulta
K0097.05081aço inoxidável9M8M20x132242954243,430,86 sob consulta
K0097.05101aço inoxidável11M10M20x132242954243,423,41 sob consulta
K0097.07101aço inoxidável11M10M30x1,54529367528464,01 sob consulta
K0097.07121aço inoxidável13,5M12M30x1,54529367528454,82 sob consulta
K0097.07161aço inoxidável17,5M16M30x1,54529367528428,9 sob consulta
K0097.09161aço inoxidável17,5M16M40x1,5583746962,514892,9 sob consulta
K0097.09201aço inoxidável22M20M40x1,5583746962,514859,08 sob consulta
K0097.09241aço inoxidável26M24M40x1,5583746962,514820,3 sob consulta
K0097.10201aço inoxidável22M20M50x1,57044541062,5225136,08 sob consulta
K0097.10241aço inoxidável26M24M50x1,57044541062,522597,3 sob consulta
K0097.10301aço inoxidável33M30M50x1,57044541062,522520,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33