Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os elementos de regulagem de altura na versão baixa são utilizados na montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e nas linhas de produção. A vantagem é sua estrutura baixa, que possibilita um alinhamento simples e exato, mesmo em diversas posições de apoio. Assim, garante-se uma montagem livre de tensão.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios:K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0694 Elementos para regulagem de altura versão baixa 235 kB

Desenhos

Elementos para regulagem de altura versão baixa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0694.0404aço temperado4,5M4M15x12515194424036 sob consulta
K0694.0405aço temperado5,5M5M15x12515194424033,4 sob consulta
K0694.0406aço temperado6,6M6M15x12515194424030,7 sob consulta
K0694.0506aço temperado6,6M6M20x13218235426555,7 sob consulta
K0694.0508aço temperado9M8M20x13218235426548 sob consulta
K0694.0510aço temperado11M10M20x13218235426537,9 sob consulta
K0694.0710aço temperado11M10M30x1,545222975212092,9 sob consulta
K0694.0712aço temperado13,5M12M30x1,545222975212080,4 sob consulta
K0694.0716aço temperado17,5M16M30x1,545222975212045,5 sob consulta
K0694.0916aço temperado17,5M16M40x1,5582837962,5210136 sob consulta
K0694.0920aço temperado22M20M40x1,5582837962,521090 sob consulta
K0694.0924aço temperado26M24M40x1,5582837962,521037 sob consulta
K0694.1020aço temperado22M20M50x1,57033431062,5330210 sob consulta
K0694.1024aço temperado26M24M50x1,57033431062,5330157 sob consulta
K0694.1030aço temperado33M30M50x1,57033431062,533053 sob consulta
K0694.04041aço inoxidável4,5M4M15x125151944227,124,14 sob consulta
K0694.04051aço inoxidável5,5M5M15x125151944227,122,24 sob consulta
K0694.04061aço inoxidável6,6M6M15x125151944227,120,26 sob consulta
K0694.05061aço inoxidável6,6M6M20x132182354243,436,56 sob consulta
K0694.05081aço inoxidável9M8M20x132182354243,430,86 sob consulta
K0694.05101aço inoxidável11M10M20x132182354243,423,41 sob consulta
K0694.07101aço inoxidável11M10M30x1,54522297528464,01 sob consulta
K0694.07121aço inoxidável13,5M12M30x1,54522297528454,82 sob consulta
K0694.07161aço inoxidável17,5M16M30x1,54522297528428,9 sob consulta
K0694.09161aço inoxidável17,5M16M40x1,5582837962,514892,9 sob consulta
K0694.09201aço inoxidável22M20M40x1,5582837962,514859,08 sob consulta
K0694.09241aço inoxidável26M24M40x1,5582837962,514820,3 sob consulta
K0694.10201aço inoxidável22M20M50x1,57033431062,5225136,08 sob consulta
K0694.10241aço inoxidável26M24M50x1,57033431062,522597,3 sob consulta
K0694.10301aço inoxidável33M30M50x1,57033431062,522520,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33