Grupos de mercadorias
Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação
K0057

Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os elementos para regulagem de altura com arruela esférica de compensação são utilizados na montagem e no alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°.
Eles se caracterizam pelo seu grande deslocamento de 15 mm até 50 mm.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios:K0691 Arruelas esféricas de compensação.
K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0057 Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação 354 kB

Desenhos

Elementos de regulagem de altura com arruela esférica de compensação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0057.1506aço temperado6,6M6M15x125355015424036  sob consulta
K0057.2006aço temperado6,6M6M20x132436320426555,7  sob consulta
K0057.2008aço temperado9M8M20x132436320426548  sob consulta
K0057.2010aço temperado11M10M20x132436320426537,9  sob consulta
K0057.2510aço temperado11M10M30x1,5455479255212092,9  sob consulta
K0057.2512aço temperado13,5M12M30x1,5455479255212080,4  sob consulta
K0057.2516aço temperado17,5M16M30x1,5455479255212045,5  sob consulta
K0057.3216aço temperado17,5M16M40x1,558701023262,5210136  sob consulta
K0057.3220aço temperado22M20M40x1,558701023262,521090  sob consulta
K0057.3224aço temperado26M24M40x1,558701023262,521037  sob consulta
K0057.4020aço temperado22M20M50x1,570831234062,5330210  sob consulta
K0057.4024aço temperado26M24M50x1,570831234062,5330157  sob consulta
K0057.4030aço temperado33M30M50x1,570831234062,533053  sob consulta
K0057.5024aço temperado26M24M60x280941445073495322 sob consulta
K0057.5030aço temperado33M30M60x280941445073495218 sob consulta
K0057.15061aço inoxidável6,6M6M15x1253550154227,124,14  sob consulta
K0057.20061aço inoxidável6,6M6M20x1324363204243,436,56  sob consulta
K0057.20081aço inoxidável9M8M20x1324363204243,430,86  sob consulta
K0057.20101aço inoxidável11M10M20x1324363204243,423,41  sob consulta
K0057.25101aço inoxidável11M10M30x1,545547925528464,01  sob consulta
K0057.25121aço inoxidável13,5M12M30x1,545547925528454,82  sob consulta
K0057.25161aço inoxidável17,5M16M30x1,545547925528428,9  sob consulta
K0057.32161aço inoxidável17,5M16M40x1,558701023262,514892,9  sob consulta
K0057.32201aço inoxidável22M20M40x1,558701023262,514859,08  sob consulta
K0057.32241aço inoxidável26M24M40x1,558701023262,514820,3  sob consulta
K0057.40201aço inoxidável22M20M50x1,570831234062,5225136,08  sob consulta
K0057.40241aço inoxidável26M24M50x1,570831234062,522597,3  sob consulta
K0057.40301aço inoxidável33M30M50x1,570831234062,522520,6  sob consulta
K0057.50241aço inoxidável26M24M60x280941445073323195,3 sob consulta
K0057.50301aço inoxidável33M30M60x280941445073323118,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33