Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço 1.7225. Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:As arruelas esféricas de compensação possibilitam uma colocação exata na montagem de superfícies de apoio inclinadas em ângulos de até aprox. 4°. Para inclinações de D3 > 1°, é recomendável inserir adicionalmente uma arruela esférica de compensação como base, para obter um suporte uniforme dos parafusos. As partes superiores e inferiores não se soltarão, pois estarão travadas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0691 Arruelas esféricas de compensação 236 kB

Desenhos

Arruelas esféricas de compensação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
HH1DD1D2D3αCADAces.PreçoEncomendar
K0691.151aço85,5238,52515 sob consulta
K0691.152aço inoxidável85,5238,52515 sob consulta
K0691.201aço106,230133220 sob consulta
K0691.202aço inoxidável106,230133220 sob consulta
K0691.301aço12,5940204530 sob consulta
K0691.302aço inoxidável12,5940204530 sob consulta
K0691.401aço161352295838 sob consulta
K0691.402aço inoxidável161352295838 sob consulta
K0691.501aço201465367048 sob consulta
K0691.502aço inoxidável201465367048 sob consulta
K0691.601aço201475448061 sob consulta
K0691.602aço inoxidável201475448061 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33